Jauge d'extensométrie haute précision pour les environnements de mesure difficiles

La nouvelle jauge de la série V de HBM fournit des conditions idéales pour les essais de structure en environnement difficile.

HBM a développé une jauge d'extensométrie encapsulée à quatre fils de raccordement offrant de toutes nouvelles possibilités, grâce à sa solidité, un montage simple et une précision élevée.

Lors d'essais de structure en environnement difficile, une haute protection mécanique des jauges d'extensométrie (jauges) est prépondérante pour la réussite de la mesure. L'opération présuppose que ni des influences climatiques, ni la présence de câbles longs ne faussent le résultat de la mesure.

HBM Test and Measurement a conçu une jauge encapsulée à quatre fils de raccordement, en tant que solution. L'encapsulage fournit une protection optimale de la jauge (série V chez HBM) contre les chocs et l'humidité. La construction permet une installation simple et rapide de la jauge sans matériau de protection complexe. Les quatre câbles de raccordement de 3 m de long de la jauge sont idéals pour le branchement aux amplificateurs de mesure de HBM avec le circuit Kreuzer étendu breveté. Ce circuit permet de compenser de manière idéale les pertes de tension liées à des câbles longs ou les effets de changements de température sur le câble, permettant ainsi une mesure haute précision. Les mesures à l'air libre, telles que sur les rails de chemin de fer, les bateaux et les cheminées, deviennent donc nettement plus simples.

La série V de HBM à quatre câbles de raccordement est disponible équipée d'une résistance de 120 ou de 350 ohms. Elle fournit à l'utilisateur une flexibilité maximale lors de la réalisation d'essais de structure.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.