Cartes 32 Ch Basic (GN3211)

Ces cartes ont été développées pour être utilisées dans les essais basse vitesse généralistes. Equipées d’amplificateurs différentiels, elles peuvent être utilisées dans les environnements perturbés électriquement. Le Taux de Réjection en Mode Commun des amplificateurs différentiels vrais permet une mesure de grande fidélité du signal. Bien que non isolés, ils peuvent être utilisées comme entrées faible coût pour la mesure de signaux électriques (variation de tensions aux bornes de shunts) avec une impédance élevée. Pour les applications plus exigeantes électriquement, nous recommanderons l’utilisation d’amplificateurs isolés électriquement. En entrées Single ended, ces cartes peuvent être utilisées, à bas coût, avec des signaux pré-conditionnés. Dans tous les cas, les cartes 32 voies Basic offrent un excellent ratio prix/performance pour les voies à faible vitesse d’échantillonnage.

Caractéristiques et avantages

  • Flitres programmables
  • Entrées différentielles
  • Résolution 16 bit 
  • E/S numérique
  • 32 voies
  • 20 kS/s par voie
  • 200 MB de mémoire par carte
  • Entrée amplificateur programmable
  • Plage d'entrée 20 mV à 40 V 

Related Products

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.