GEN SERIES BINARY MARKER CT
Carte Marqueurs logiques (GN6470)
La carte Marqueurs logiques est une option dédiée aux produits GEN DAQ.
Elle permet l’acquisition de jusqu’à 64 voies logiques (voies marqueurs), à des vitesses allant jusqu’à 1MS/s par voie. En complément, 9 entrées logiques peuvent être assignées, par réglages logiciels, pour fournir 3 voies comptage/Timer. Chaque voie peut se voir assigner sa propre fonction.
La fonction Comptage /Timer utilise 3 bits de parité par voie. Ces bits de parité conservent leur fonction d’origine. Par exemple, vous pouvez mettre en œuvre un encodeur à quadrature de phase tout en suivant les signaux de quadrature séparément.
Le logiciel HBM Perception propose le contrôle et la visualisation des voies marqueurs qui sont enregistrées en parallèle des voies analogiques sur le système. Une panoplie complète de fonctions est disponible pour assurer le meilleur usage de ces voies marqueurs.
Les paramètres de réglage, par voie, incluent le nom , l’unité, l’activation/désactivation de l’acquisition, l’inversion d’état logique.
En complément, chaque voie binaire peut être utilisée comme condition de déclenchement ou Alarme. Chacune de ces conditions peut être réglée en front montant/descendant, état logique Haut/Bas. Cette combinaison de fonctions permet la création de “mots logiques” utilisables comme événements déclencheurs.
Note: les voies Comptage/Timer ne peuvent être utilisées comme déclencheur ou Alarme.
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
GEN Series - Digital Input Card (GN6470) - Specifications | English | |||
Brochures | ||||
eDrive testing - Brochure | Italian | |||
eDrive testing - Brochure | Chinese | |||
eDrive testing - Brochure | Japanese | |||
eDrive testing - Brochure | Français | |||
eDrive Testing - Brochure | English | |||
eDrive Testing - Broschüre | German | |||
Genesis High Speed - Brochure | Portuguese | |||
Genesis High Speed - Brochure (US) | English (US) | |||
Genesis HighSpeed - Brochure | English | |||
Genesis HighSpeed - Broschüre | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- EU Declaration of Conformity | Multilingue | |||
Autres | ||||
Calibration and Verification Software Version 2.98 GEN series - User Manual | English | |||
GEN series Calibration Kit - Data Sheet | English | |||