Carte pour Jauges 1 MS/s (GN411)

La carte GEN DAQ Jauges ISO 200kS/s conditionne les ponts de jauges en alimentation tension comme courant. En mode Sensor, elle permet également de conditionner des capteurs de déplacement à fils, capteurs PT100 et d’autres types de capteurs à alimentation tension ou courant. La carte présente 4 voies différentielles vraies et isolées avec calibre sélectionnable de ± 2 mV à ± 10 V Pleine échelle et fonction auto-zéro. Chaque voie est équipée de son propre amplificateur, de filtres anti-repliement 7-pole Bessel et Butterworth, d’un convertisseur Analogique-Numérique 16-bit échantillonnant à 200kS/s et d’une sélection de filtres numériques.

La RAM intégrée sur la carte est de 64 MS (512Mo). Cette mémoire est partagée entre les voies actives de la carte.

Chaque voie propose également deux paramètres pour le réglage de déclenchement et d’alarme. Différents modes d’acquisition et de déclenchement permettent de varier les modes de capture des données jusqu’aux vitesses les plus rapides. Toutes les voies sont échantillonnées à pleine vitesse et de manière parfaitement synchrone, sans multiplexage ni diaphonie entre voies. La carte met en œuvre des connecteurs LEMO isolés. Les entrées présentent une impédance de 10 MΩ.

Key Features

  • Pour jauges en quart et demi pont, pont complet
  • Capteurs à fils, PT100 et autres capteurs alimentés en tension ou courant en mode Sensor
  • 4 voies analogiques
  • Entrées différentielles équilibrées
  • Plage d'entrée ± 2 mV à ± 10 V 
  • Isolation 50 V DC 
  • Flitres numériques Bessel et RIF
  • Taux d'échantillonnage 1MS/s 
  • Résolution 16 bit 
  • Mémoire 512 MB
  • Connectique LEMO 16 broches par voie

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
Multilingue
Brochures
Multilingue
German

eDrive testing - Brochure

Italian

eDrive testing - Brochure

Chinese

eDrive testing - Brochure

Japanese

eDrive testing - Brochure

French
Autres
English
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.