Carte universelle 200 kS/s (GN440)

Cette carte, à amplificateur rapide haute performance, dessert une variété de besoins depuis les mesures différentielles et/ou isolées aux mesures accéléromètres IEPE ou encore mesures de courant par shunt intégré.

La carte universelle présente 4 voies, chacune échantillonnant à 200kS/s maximum avec une résolution vertical de 16 bits. Les calibres d’entrée peuvent être réglés de ±10 mV à ±100 V, ce qui rend la carte très polyvalente. L’isolation par opto-coupleur permet des mesures avec des tensions en mode commun jusqu’à 250V RMS. Les amplificateurs différentiels, sur chaque entrée, limitent l’influence des parasites de câbles ou de cordons de mesures. Chaque amplificateur offre typiquement un taux de réjection en mode commun de 80dB typiquement.

Par simple commutation en “mode IEPE”, l’amplificateur peut alimenter tous types de capteurs de vibration ou accélération alimentés en courant constant.

En “mode courant”, le shunt interne à chaque entrée permet des mesures directes, jusqu’à 1A, en toute sécurité électrique, sans recourir à une résistance de shunt externe.

Principales caractéristiques

Principales caractéristiques

  • Mesures entièrement différentielles et/ou isolées
  • Pour capteur IEPE et mesures de courant par shunt 
  • 4 voies analogiques
  • Entrées différentuelles équilibrées
  • Plage d'entrée ± 10 mV à ± 100 V
  • Isolation 250 V DC 
  • Filtres numériques Bessel et RIF
  • Taux d'échantillonnage 200kS/s
  • Résolution 16 bit 
  • Mémoire 128 MB 
  • 2 Connecteurs BNC isolés pour chaque entrée
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.