- Boitier pour montage en tableau ou sur rail DIN pouvant recevoir 5 modules PMX : jusqu’à quatre cartes de mesure ou deux modules entrée-sortie et un bus temps réel Ethernet
- Au maximum 16 entrées mesure avec convertisseurs A/N 24 bit et taux d’échantillonnage jusqu'à 38.4 kHz par voie
- 32 voies de calcul temps réel avec valeurs crêtes / limites et fonctions mathématiques et scientifiques
- Tous les signaux de mesure et de calcul peuvent être utilisés en parallèle par l'intermédiaire du bus de terrain ou par l'interface Ethernet. Ils peuvent également être disponibles en sorties analogiques via le PX878 de manière à pouvoir être traités par ailleurs
- Temps d’installation et temps de cycles d’essai courts grâce à la possibilité de paramétrer et stocker 1000 programmes de mesure dans le PMX
- Interface USB 2.0 pour réinitialiser les paramètres, les réglages réseaux et les mots de passe utilisateur (stockage et surveillance des données bientôt disponibles)
- Interface utilisateur intégrée et mot de passe protégé sur 3 niveaux (utilisateur/service/administrateur)
WGX001 module avec CODESYS soft PLC (IEC61131-3)
Identique au WGX002, mais équipé de CODESYS Soft PLC (IEC61131-3), de la visualisation Web et de l'interface CANopen (ISO11898)
CODESYS : La license CODESYS Runtime est intégrée dans l’appareil et le logiciel CODESYS V3.5, ainsi que le kit PMX et CD sont également inclus dans la fourniture
Mémoire disponible dans le PMX : 10 MB de RAM, 100 MB de mémoire Flash
100 tâches maxi peuvent être employées à 300 Hz, c a d avec des temps contrôlés jusqu'à 3.33ms
Jusqu'à 30 voies CODESYS peuvent être utilisées directement dans le PMX pour un traitement ultérieur ou une sortie, selon la configuration du matériel
CANopen : En combinaison avec CODESYS, le PMX peut fonctionner comme maître ou esclave en CANopen. Tous les capteurs CANopen et modules bus de terrain peuvent être intégrés.
Product literature
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| PMX - Caractéristiques techniques | Français | |||
| PMX - Data Sheet | English | |||
| PMX - Datenblatt | German | |||
| PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
| PMX - Hoja de características | Spanish | |||
| PMX - Prospetto dati | Italian | |||
| PMX - Технический паспорт | Russian | |||
| PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
| PMX - データシート | Japanese | |||
| PMX - 數據表 | Chinese | |||
| Brochures | ||||
| PMX - Brochure | English | |||
| PMX - Brochure | Français | |||
| PMX - Broschüre | German | |||
| PMX - Folheto | Portuguese | |||
| PMX - Folleto | Spanish | |||
| PMX - Opuscolo | Italian | |||
| PMX - брошюра | Russian | |||
| PMX - 브로셔 | Korean | |||
| PMX - ブローシャー | Japanese | |||
| PMX - 小冊 | Chinese | |||
| Manuels d’emploi | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| PMX - Bedienungsanleitung | German | |||
| PMX - Operating Manual | English | |||
| Guides de démarrage rapide | ||||
| PMX - Guide rapide | English, German | |||
| Instructions de sécurité | ||||
| PMX - Consignes de sécurité | Français, German, English | |||
| Certificats | ||||
| PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
| PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
| PMX - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| Tech Notes | ||||
|
PMX TechNotes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. | Multilingue | |||