Vous pouvez déterminer un signal de charge extrêmement précis comme élément majeur pour les systèmes de contrôle pour réaliser des conditions de fonctionnement optimales des moteurs de bateaux.
T40MAR - Capteur certifié pour la mesure de signaux de charge
Le capteur de couple de très grande précision T40MAR permet d’acquérir le signal de charge des moteurs des bateaux, de manière à pouvoir les commander de façon optimale. Le signal de charge est déterminé en mesurant le couple et la vitesse du système de transmission.
Résultat final : Économie du combustible et parfaite conformité aux directives internationales (MARPOL, etc.).
- Classe d'exactitude HBM : 0.15
- Produit certifié Marine
Précision et Fiabilité
- Mesure directe du couple jusqu'à 400 kNm
- Très grande précision
- Commande rapide et meilleure régulation grâce à un temps de réponse signal très faible
- Transmission sans contact du signal de mesure, 100% sans entretien
- Paramétrage : paramètres préservés même en cas de panne de courant
- Longue durée de vie
Robustesse, Sécurité, Efficacité
- Très grande rigidité du capteur pour une résistance élevée aux vibrations pendant le fonctionnement
- Facile à installer et mettre en route
- Permet d’importantes économies de combustible
- Package complet comprenant des sorties extensibles du signal numériques et analogiques
Sûreté d’utilisation et Certification pour un fonctionnement fiable des bateaux
Certification Marine
- Certification officielle pour un usage sur bateaux (incluant l’électronique MP60) :
- DNV-GL
- ABS
- BV
- KR
- CCS
- RINA
- Ice Class BV1A
- CConceptions spécifiques clients disponibles
Sûreté d’utilisation et Certification pour un fonctionnement fiable des bateaux
Certifié conforme aux Normes Marines Internationales
Le capteur de couple T40MAR associé à l'électronique de mesure MP60, a été certifié pour une utilisation dans les applications marines par :