Système DAQ le plus robuste
Le système d'acquisition de données modulaire SomatXR est la solution idéale pour les mesures en environnements extrêmes et est simple d'utilisation avec son interface Web.
Le système d’acquisition de données SomatXR, particulièrement robuste et flexible, a été développé pour un usage dans les environnements difficiles. Il est extrêmement fiable et précis et également bien protégé contre l'humidité, les poussières, les chocs et les vibrations. Le système étant modulaire, il est adapté à de nombreuses applications tels que les essais embarqués sur véhicule, les mesures en postes fixes et la surveillance de santé structurale. Les modules peuvent fonctionner dans très large plage de température ambiante et peuvent être connectés ensemble via l'interface Ethernet de manière à répondre aux demandes pour un grand nombre de voies. L'appareil autorise un accès facile à toutes les données grâce à l'interface de navigateur Web.
Qualité de mesure élevée également dans les environnements sévères grâce à la conception extrêmement robuste du module
Manipulation facile par accès direct Web sans autre logiciel additionnel
Flexible, extensible et prêt pour le futur grâce à sa conception modulaire et ses interfaces universelles




All modules can be individually combined with each other.
This Ethernet switch enables SomatXR and QuantumX modules to be connected to and synchronized with a PC or data recorder.
In mobile data acquisition, measurement modules are often supplied by the vehicle battery. The UPS can be used to prevent abnormal termination of a measurement, as the result of a voltage drop or power outage.
HBM provides various GPS receivers for geolocation and other GPS data:
Besides the direct inputs for electrical strain gauges in a full-bridge or a half-bridge circuit, HBM also provides an adapter for the SomatXR universal amplifiers that allows for the measurement of single strain gauges via an external quarter bridge arm in 3-wire configuration.
HBM provides an adapter with a cold junction for the SomatXR MX840B-R that allows for the measurement of type K or type E thermocouples.
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| CX22B-R - Data sheet | English | |||
| CX22B-R - Datenblatt | German | |||
| SomatXR CX23-R - Data Sheet | English | |||
| SomatXR CX23-R - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| SomatXR CX23-R - Datenblatt | German | |||
| SomatXR EX23-R - Data Sheet | English | |||
| SomatXR EX23-R - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| SomatXR EX23-R - Datenblatt | German | |||
| SomatXR MX1601B-R - Data Sheet | English | |||
| SomatXR MX1601B-R - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| SomatXR MX1601B-R - Datenblatt | German | |||
| SomatXR MX1609B-R - Data Sheet | English | |||
| SomatXR MX1609B-R - Datenblatt | German | |||
| SomatXR MX1609KB-R - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| SomatXR MX1615B-R - Data Sheet | English | |||
| SomatXR MX1615B-R - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| SomatXR MX1615B-R - Datenblatt | German | |||
| SomatXR MX411B-R - Data Sheet | English | |||
| SomatXR MX411B-R - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| SomatXR MX411B-R - Datenblatt | German | |||
| SomatXR MX460B-R - Data Sheet | English | |||
| SomatXR MX460B-R - Datenblatt | German | |||
| SomatXR MX471B-R - Data Sheet | English | |||
| SomatXR MX471B-R - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| SomatXR MX471B-R - Datenblatt | German | |||
| SomatXR MX590B-R - Data sheet | English | |||
| SomatXR MX590B-R - Datenblatt | German | |||
| SomatXR MX840B-R - Data Sheet | English | |||
| SomatXR MX840B-R - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| SomatXR MX840B-R - Datenblatt | German | |||
| CAD Step Files | ||||
| SomatXR - CAD Download (Step File) | Multilingue | |||
| Brochures | ||||
| SomatXR - Brochura | Portuguese | |||
| SomatXR - Brochure | English (US) | |||
| SomatXR - Broschüre | German | |||
| SomatXR - ブローシャー | Japanese | |||
| SomatXR Brochure | English | |||
| Instructions de montage | ||||
| CX22B-R - Bedienungsanleitung | German | |||
| CX22B-R - User Manual | English | |||
| SomatXR CX23-R / EX23-R - User Manual | English | |||
| Manuels d’emploi | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| SomatXR MX Modules - User Manual | English | |||
| SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung | German | |||
| Guides de démarrage rapide | ||||
| CX22B-R - Quick Start Guide | German, English | |||
| SomatXR CX23-R - Quick Start Guide | English | |||
| SomatXR EX23-R - Quick Start Guide | English | |||
| SomatXR MX Modules - Quick Start Guide | German, English | |||
| Accessoires | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| SomatXR - AC/DC Adapter 120 W - Data Sheet | English | |||
| SomatXR - Accessories - Data Sheet | English | |||
| SomatXR - Coupling with TEDS - Information | English, German | |||
| SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions | English | |||
| SomatXR - Ethernet Plug (ODU, 8-pin, push-pull) - Mounting Instructions | English, German | |||
| SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions | English, German | |||
| SomatXR - Mounting Brackets for stacked units - Mounting Instructions | English | |||
| SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions | English, German | |||
| SomatXR - Quarter Bridge Adapters - Data Sheet | English | |||
| SomatXR - Sensor Plug (ODU, 14-pin, break-away) - Mounting Instructions | English, German | |||
| SomatXR - Sensor Plug (ODU, 14-pin, push-pull) - Mounting Instructions | English, German | |||
| SomatXR - Thermocouple Adapter - Data Sheet | English | |||
| SomatXR - Universal Mounting Fixture - Data Sheet | English | |||
| SomatXR - Zubehör - Datenblatt | German | |||
| Driver | ||||
|
DIAdem Driver
Only available in German language The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Please see the Release Note for further details and requirements.
Date: 06/2018
|
Version: 1.0.0
|
Size: 67 MB
|
Multilingue | |||
|
HBM Common API
The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
Date: 09/2018
|
Version: 4.0
|
Size: 25 MB
|
Multilingue | |||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW.
Date: 01/2017
|
Version: 3.0
|
Size: 11 MB
|
Multilingue | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW.
Date: 01/2017
|
Version: 3.0
|
Size: 12 MB
|
Multilingue | |||
| Instructions de sécurité | ||||
| SomatXR - Safety Information | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- EU Declaration of Conformity | Multilingue | |||
| CX22B-W - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| MX590B-R - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| SomatXR - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| Firmware | ||||
|
QuantumX / SomatXR MX-Module (hbg)
Modules: all MX modules like MX840B, MX840B-R, …, CX27B (but not for CX27C) Necessary tools: MX Assistant or catman Easy Date: 10/2018 | Version: 4.12.32 | Size: 13 MB |
Multilingue | |||
|
SomatXR CX23R Firmware Package
CX23-R Firmware. If currently using CX23-R Firmware v1.6.2 or earlier, please note that before upgrading to this firmware package it is REQUIRED to upgrade to version 1.6.3 first, which you can find in the archive. Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.20.0.
Date: 09/2018
|
Version: 2.6.1.4.8.37
|
Size: 88 MB
|
Multilingue | |||
| Logiciel | ||||
|
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.
Date: 06/2018
|
Version: 5.2.2
|
Size: 319 MB
|
Multilingue | |||
|
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.
Date: 03/2016
|
Version: 1.0
|
Size: 6 MB
|
Multilingue | |||
|
QuantumX / SomatXR CANape Driver
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.
Date: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Size: 11 MB
|
Multilingue | |||
|
QuantumX / SomatXR System DVD
Hint: Please unzip the package and then start installation of:
Date: 10/2018
|
Version: 4.71
|
Size: 477 MB
|
Multilingue | |||
|
Somat libsie
The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data. Date: 07/2018 | Version: 1.1.6 | Size: 5 MB |
Multilingue | |||
|
XR Download Manager
The XR Download Manager is a stand alone Windows application which allows you to download, open, extract, or delete SIE files from a eDAQXR or SomatXR CX23-R or from your PC. Date: 06/2018 | Version: 1.2.2 | Size: 1 MB |
Multilingue | |||
|
XR Emulator CX23-R
The SomatXR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a CX23-R web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real CX23-R to be used in real production environment testing. Date: 09/2018 | Version: 2.6.1 | Size: 43 MB |
Multilingue | |||
Votre offre individuelle
Conseiller technique
Réponse rapide de notre ingénieur de vente