- Un système modulaire, comprenant un enregistreur de données, des passerelles, un amplificateur universel et un amplificateur de pont résistifs, etc.
- Adaptable a de nombreux types de mesures, petites ou grandes
– découvrez toutes les versions de SomatXR - Différents capteurs et interfaces peuvent être intégrés grâce à une entrée universelle
- Peut être facilement combiné à QuantumX
Système d'acquisition de données SomatXR : Robuste et extrêmement flexible pour les tests mobiles et les bancs d'essais
Le système d'acquisition de données SomatXR permet un fonctionnement extrêmement fiable et précis en environnement extrême ; il est protégé de l'humidité, de la poussière, des chocs et des vibrations. Modulaire, ce système d’acquisition peut être utilisé dans de nombreuses applications ; notamment pour les essais mobiles de véhicules, les mesures stationnaires ou encore la surveillance des structures. Les modules ont été conçu pour fonctionner dans une large gamme de températures et peuvent être combinés de manière simple et flexible, en configurations centralisées ou distribuées.

Extrêmement robuste
- Gamme de températures : -40 à +80 °C (résistant au point de rosée)
- Indice de protection IP65/IP67 (poussière et eau)
- Résistant aux vibrations et aux chocs conformément à la norme MIL-STD202G (10 g et 75 g respectivement)
- Signaux de haute qualité, grâce à l'utilisation de la technologie de la portée en fréquence
- Réduction de l'interférence des signaux grâce au positionnement de l'amplificateur à proximité du point de mesure

Facile d’utilisation
- Paramétrage et visualisation faciles des données mesurées grâce au logiciel catman de HBM
- Compact and portable
- Open to the integration with many more software programs as LabVIEW, Visual Studio.NET or CANape

Modulaire et flexible
Options d'enregistrement
Enregistreur de données et logiciel
L'enregistreur de données CX22B-R permet d'obtenir rapidement des résultats de mesures sur le terrain grâce au logiciel d'acquisition de données Catman préinstallé.

Utilisation du PC comme enregistreur de données
Les modules de mesure SomatXR peuvent également être utilisés de manière autonome (sans enregistreur de données) avec un PC et le logiciel d’acquisition Catman.

Intégration dans un banc d'essais
La passerelle Ethernet industriel CX27C-R permet l'intégration de modules de mesure SomatXR dans les bancs d'essais. L'enregistrement, en parallèle, des données avec Catman est également possible.
SomatXR - Votre système d'acquisition de données individuel
La structure modulaire de SomatXR DAQ vous permet de créer votre propre système de mesure – avec l’utilisation de Catman intégré à l’enregistreur de données ou bien via un autre PC exécutant le même logiciel d’acquisition Catman. De plus, les modules SomatXR peuvent être intégrés de diverses manières aux applications en banc d'essais et combinés de manière flexible avec les modules QuantumX.
Découvrez la flexibilité de SomatXR: consultez toutes les configurations de SomatXR.
Applications types

Essais sur véhicules
- Acquisition de données embarquées - relatives à la charge des composants mécaniques sur les revêtements routiers en mauvais état ou sur pistes (Road Load Data Acquisition = RLDA)
- Essais en dynamique de véhicules (conduite et maniabilité), essais fonctionnels et de freinages
- Surveillance générale des véhicules ou des voies (p. ex. voies ferrées)

Essais de voies ferrées
- Mesures distribuées sur trains de passagers et de fret comprenant plusieurs wagons
- Acquisition de données embarquées dans le transport ferroviaire comme les tests et essais de réception
- Surveillance de trains complets ou de tronçons de voie

Test sur banc d'essais
- Bancs d'essais pour la chaîne de traction/le groupe motopropulseur
- Mesure de pression, de température et de couple
- Amélioration de l'efficacité et protection des ressources énergétiques
Tous les modules peuvent être assemblés les uns aux autres.

SomatXR MX840B-R: Amplificateur de mesure universel
- Idéal pour la gestion de tâches de mesure changeant fréquemment
- Identifie toutes les quantités mesurées et tous les types de capteurs
- Extrêmement évolutif
- 8 voies universelles avec identification automatique des capteurs
En savoir plus HBMshop Etalonnez votre module

SomatXR MX1615B-R: Amplificateur de pont résistifs robuste pour les mesures avec jauges de contraintes et capteurs basés sur jauges de contraintes
- Idéal pour l'analyse expérimentale des contraintes, les essais de structure et de charge
- Pour une utilisation avec jauges de contraintes et des capteurs capteurs basés sur le principe de la jauge de contraintes (demi-pont et pont complet)
- 16 voies avec reconnaissance automatique des capteurs
En savoir plus HBMshop Etalonnez votre module

SomatXR MX1601B-R: Amplificateur de mesure robuste pour capteurs actifs
- Supporte tous les capteurs analogiques passifs et actifs
- Pour les capteurs avec sortie tension et courant, y compris IEPE (par exemple, capteurs d'accélération)
- 16 voies avec reconnaissance automatique des capteurs
En savoir plus HBMshop Etalonnez votre module
SomatXR MX1609KB-R/TB-R: Amplificateur robuste pour la mesure de température (avec thermocouples de type K ou de type T)
- Dédiés à la mesure de température
- Dispositifs individuels pour les thermocouples de type K et de type T
- 16 voies avec reconnaissance automatique des capteurs (RFID)
En savoir plus HBMshop Etalonnez votre module
SomatXR MX411B-R: Amplificateur robuste pour des mesures de dynamique élevée
- Amplificateur pour des mesures de dynamique élevée
- Supporte la plupart des technologies de capteurs les plus courantes
- 4 voies avec reconnaissance automatique des capteurs
En savoir plus HBMshop Etalonnez votre module
SomatXR MX460B-R: Module robuste de mesure comptage et fréquence
- Mesure précise de la vitesse de rotation et du couple pour les essais embarqués de véhicules
- Taux d'échantillonnage jusqu'à 100 kHz/voie
- Bande passante du signal jusqu'à 40 kHz
En savoir plus HBMshop Etalonnez votre module

SomatXR MX471C-R: Module CAN-FD robuste
- 4 interfaces CAN pour l'acquisition synchrone de données de véhicules
- Prise en charge de CAN-FD et CAN classique (y compris CCP et xCP-on-CAN)
- Transfert de signaux mesurés sur CAN ou passerelle CAN
En savoir plus HBMshop Etalonnez votre module

SomatXR CX22B-R: Rugged Data Recorder using catman
- The ultra-ruggedized data recorder enables fast measurement results in the field, reliable data recording and convenient analysis.
- Measured data is acquired with pre-installed catman measurement software and stored in .bin format.
- Module connection through FireWire or Ethernet
- Can be used as data recorder and a gateway
- Integrated uninterruptible power supply (UPS) for fail-safe operation in the vehicle
SomatXR CX27C-R: Rugged Industrial Ethernet Gateway
- Output of up to 199 signals in EtherCAT™ or PROFINET IRT for control, automation and monitoring
- Parallel connection to the measurement software on the PC for time synchronous signal data acquisition and analysis

SomatXR MX471C-R: Rugged CAN-FD Gateway
- 4 CAN interfaces for synchronously acquiring vehicle data
- Support of CAN-FD and classic CAN (incl. CCP and xCP-on-CAN)
- Measured signal transfer on CAN or CAN gateway functionality
Learn more HBMshop Calibrate your module

Using a PC or Laptop as a Data Recorder
- Stand-alone operation of the measurement modules without a data recorder is possible
- One ore multiple measuring modules can be connected to a PC/laptop via Ethernet
- Direct operation using catman measurement software
SomatXR EX23-R: Rugged 10-Channel Ethernet Switch With PTPv2
This Ethernet switch enables SomatXR and QuantumX modules to be connected to and synchronized with a PC or data recorder.
- 10 Gigabit Ethernet ports (M12 x coded)
- 5 of these ports with Power-over-Ethernet (PoE)
- Precision Time Protocol version 2 (PTPv2)
Learn more HBMshop
SomatXR UPX002: Rugged Uninterruptible Power Supply (UPS)
In mobile data acquisition, measurement modules are often supplied by the vehicle battery. The UPS can be used to prevent abnormal termination of a measurement, as the result of a voltage drop or power outage.
- Protects from voltage drops, short-term power outages, and overvoltage
- Provides buffer for up to 80 seconds
- Enables fast re-charging in approximately 50 seconds

GPS Receiver for SomatXR CX22B-R Data Recorder
HBM provides a GPS receiver for geolocation and other GNSS data:
- GPS-USB-18HZ: GNSS receiver with a USB connection and 18 Hz update rate

SomatXR SCM-R-SG120/350/1000: Rugged Quarter Bridge Adapter
HBM also provides an adapter for the SomatXR universal amplifiers that allows for the measurement of single strain gauges via an external quarter bridge arm in 3-wire configuration.
- Completion of strain gauges to a full bridge
- Versions: 120, 350 and 1000 ohms
- Easy installation and parameterization

SomatXR SCM-R-TCK/E/J/T: Rugged Thermocouple Adapter
HBM provides four adapters with a cold junction for the SomatXR MX840B-R that allow for temperature measurement using thermocouples.
- Type K, type E, type J and type T versions are available
- Locking mechanism prevents accidental separation
- Easy installation and parameterization
Angular FireWire and Power Supply Cables 
HBM offers two new cable variants with angled connectors for FireWire (1-KAB272-W-0.2) and power supply (1-KAB294-W-5). This allows setting up a centralized data acquisition system with a smaller footprint.
- FireWire connection cable between two SomatXR or QuantumX modules with a 90° angled plug (ODU, 0.2m cable, ODU)
- Power supply cable (ODU 90° angled plug, 5m cable, open ends) for power supply of SomatXR modules
Further Accessories
- Mechanical connecting elements (CASELINK) and mounting brackets (CASEMOUNT)
- Power supply, such as power supply units (NTX002 and NTX003) as well as cables and connectors
- BNC adapter (KAB430)
- Sensor and system connection (cables and connectors)
- Protective caps for unused ports