Module de 4 voies de mesure de Tensions jusqu'à 1000 V
Le module à 4 voies de mesure QuantumX MX403B a été spécialement conçu pour mesurer avec précision des signaux de tension jusqu'à 1000 V. Il permet également la mesure de faiblestensions différentielles à fort potentiel électrique. Le MX403B propose un très bon niveaude protection, au cours de sa phase de développement il a été conçu en parfaite conformité avec les dernières versions de la norme IEC 61010 concernant les instruments de mesure. Ensuite, la production du produit est soumise à une surveillance permanente de la part de l'institution allemande VDE (German Association for Electrical, Electronic and Information Technologies).
Le QuantumX MX403B dispose de quatre voies de mesure avec isolation différentielle pour la mesure directe de tensions à courant continue jusqu'au 1000 V ou à courant alternatif 1000 Vrms. Il est possible de paramétrer librement trois plages de mesure 10, 100 et 1000 V et de faire l’acquisition de tensions élevées mais aussi de faibles tensions différentielles à potentiel élevé.
Chaque voie est équipée de filtres anti-aliasing, d’un convertisseur AN 24 bits et de filtres numériques. Elles peuvent être paramétrées individuellement.
Avec ce produit, complétant parfaitement la famille QuantumX, vous pouvez faire l’acquisition synchrone de grandeurs mécaniques, électriques et thermiques mais également d’acquérir des signaux CANbus.
Les modules QuantumX peuvent être utilisés dans les laboratoires, sur bancs d’essais et sur le terrain. Vous les trouverez dans de nombreuses applications :
- Essais de composants mécatroniques avec actionneurs électriques
- Tests de fonctionnement, de performance et de durabilité
- Essais dynamiques des appareils de stockage d’énergie
- Tests longue durée et durée de vie (cycles de charge / décharge, auto - décharge, charge rapide, court-circuit)
- Tests de chargement / effets (température, rétroaction, surcharge, court-circuit, défaut, surchauffe, application de force)
- Tests cellulaires
- Tests de batteries (sûreté à la surcharge)
Généralement, QuantumX MX403B est conçu pour les mesures de catégories CAT II et CATIII.
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
QuantumX MX403B Fichiers CAD | ||
QuantumX MX403B Fichiers CAD pour les accessoires |
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
QuantumX MX403B - Caractéristiques téchniques | Français | |||
QuantumX MX403B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX403B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX403B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX403B - 數據表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuels d’emploi | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX MX403B / MX809B - Manuel d'emploi | Français, German, English | |||
Accessoires | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
QuantumX - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
QuantumX MX403B - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multilingue | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multilingue | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multilingue | |||
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis
This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power. | English | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||