Solution la plus efficace : la chaîne de mesure HBM
Auparavant, Ricoh UK Products Ltd travaillait avec son partenaire en automation Mechatronic Solutions, qui ont conçu et ont construit les machines d'assemblage, pour étudier les solutions possibles. Après de nombreuses recherches, il a été décidé que l'équipement HBM pouvait fournir la solution la plus efficace pour obtenir les résultats désirés. Mechatronic Solutions est l'un des principaux fournisseurs en Grande Bretagne de solutions innovatrices en automation, de services et d'intégration de systèmes pour les process industriel qui permettent de réaliser des économies, d’augmenter la vitesse d’une fabrication tout en assurant la qualité.
La solution HBM constituée d’un capteur de pesage PW15 associé à amplificateur MP85A FASTpress et à la suite logicielle FASTpress permet de surveiller et contrôler les procédés d'emmanchement .
PW15
Le PW15 est un capteur de pesage robuste en acier inoxydable utilisé dans de nombreuses et différentes applications. Il peut être facilement intégré dans les systèmes de mesure qui doivent fonctionner correctement dans des environnements industriels sévères durant des périodes prolongées. Le PW15 est également disponible en version anti-déflagrante et avec degré de protection IP68/IP69K.
MP85A FASTpress
Le MP85A FASTpress de HBM peut traiter des données jusqu'à 300 cycles par minute assurant ainsi une fiabilité maximale même dans des lignes de production très rapides. L'amplificateur MP85A FASTpress peut acquérir jusqu'à deux grandeurs de mesure telles qu’une force / déplacement ou force / temps pour la surveillance du process. Il est équipé de bus de terrain et d’entrées et sorties numériques facilitant son intégration dans les systèmes d'automation existants.
Les données acquises peuvent être stockées sur la carte mémoire intégrée à l’appareil ou être téléchargées sur un PC tandis qu'un rapport contenant toutes les informations du process peut être produit s'il y a lieu pour chaque processus. Roberts observe « il est important pour nous d'enregistrer et stocker toutes les données du process d’assemblage de manière à avoir la traçabilité de notre produit. Le système HBM a cette fonctionnalité ce qui a eu un impact direct sur la décision de choisir cet équipement. »
FASTpress suite
La suite logicielle FASTpress de HBM comporte une série de modules logiciels puissants pour évaluer et analyser les données. Ricoh UK Products Ltd a décidé d'acheter le EASYteach pour compléter le matériel et d’utiliser EASYteach pour modifier les courbes process originales et pour déterminer les fenêtres de tolérance les plus appropriées tout en contrôlant le processus avec les fonctions OK/NOK. Roberts précise « nous recommanderions d'acheter le logiciel supplémentaire EASYteach car celui-ci est vraiment une aidé pour accélérer le développement des systèmes ».