Rugged SomatXR CX23-R Data Recorder for Autonomous Mobile Vehicle Tests

The rugged SomatXR CX23-R data recorder offers superior reliability in storing measured data from other SomatXR modules, also when it is installed far away from the measuring point. Its rugged design and long-term stability ensure optimum operation in harsh environments. The mobile recorder is ideally suited for unsupervised long-term tests and acquires sensor data from agricultural and construction machinery, cranes, and even roller coasters.

Due to its Web interface, the SomatXR CX23-R can be directly controlled through common Web browsers, smart phones or tablets. This allows for convenient channel parameterization, monitoring of measurement jobs, and visualization of measured data far away from the measuring point. The data recorder monitors sensor activity, triggers advanced data recording based on pre-set trigger events, and stores data very efficiently, also during long-term monitoring tasks. Moreover, the data is stored in .sie format, and thus is offers optimal protection.

  • Storage capacity: 64 GB
  • Degrees of protection: IP65 / IP67
  • Signal interfaces: DIO, CAN, GPS, Ethernet
  • Data format: .sie

Durci

  • Plage de température : -40°C à +80°C
  • Degré de protection IP65/IP67 (poussière, eau)
  • Résistance aux vibrations jusqu'à 10 g min
  • Résistance aux chocs jusqu'à 75 g
  • Utilisation autonome avec enregistreur SomatXR  

Résultats précis de la mesure dans les environnements sévères

Puissant

  • Acquisition d’un couple, d’une vitesse de rotation, d'un angle, d’une position ou d’un déplacement
  • Taux d'échantillonnage jusqu'à 100 kéch/voie
  • Bande passant du signal jusqu'à 40 kHz
  • Analyse de vibrations de torsion
  • Calcul d'angle différentiel

Sécurité opérationnelle élevée

Flexible

  • Pour un usage mobile dans des environnements difficiles
  • Pour applications sur bancs d'essai
  • Compatible avec d'autres systèmes d’acquisition de données
  • Communication sur sorties Ethernet TCP/IP
  • Synchronisation avec IEEE 1588 (PTPv2)

Facile à intégrer et extensible

 

En savoir plus sur le SomatXR

Le SomatXR a été particulièrement développé pour un usage en environnements extrêmes. Cette vidéo nous montre sous quels environnements les modules SomatXR peuvent travailler sans aucun problème.

 

Comment utiliser l’interface Web

Cette vidéo explique comment installer et employer l'interface Web du SomatXR pour paramétrer les voies, visualiser les données et surveiller les mesures à distance du point de mesure.

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
SomatXR CX23-R Fichiers CAD
SomatXR CX23-R Fichiers CAD pour les accessoires

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
English
Japanese
German
Brochures
Portuguese
English (US)
English
German
Japanese
Manuels d’emploi
English
English
English
English
Japanese
Chinese
German
Guides de démarrage rapide
English
English, German
Accessoires
English
German
English
English
English, German
English
English, German
English
English
German
Driver

Only available in German language

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit).

Please see the Release Note for further details and requirements.

Date: 06/2019  |  Version: 1.1.0  |  Size: 67 MB
Related Documents:

Multilingue

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.

Date: 01/2020  |  Version: 5.0  |  Size: 27 MB
Related Documents:

Multilingue

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 11 MB
Related Documents:

Multilingue

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 12 MB
Related Documents:

Multilingue
Instructions de sécurité
English, German
Declaration of Conformity
Multilingue
Firmware

If currently using CX23-R Firmware v1.6.2 or earlier, please note that before upgrading to this firmware package it is REQUIRED to upgrade to version 1.6.3 first, which you can find in the archive. Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.32.0.

 

Date: 12/2019  |  Version: 2.12.0  |  Size: 59 MB
Related Documents:

Multilingue
Logiciel

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 01/2020  |  Version: 5.3.3  |  Size: 399 MB
Related Documents:

Multilingue

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents:

Multilingue

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
Related Documents:

Multilingue

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• FireWire Driver (optional)

• All manuals, datasheets, online help files, leaflets, etc.

 

Date: 11/2019  |  Version: 4.91  |  Size: 516 MB
Related Documents:

Multilingue

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

Multilingue

The XR Download Manager is a stand alone Windows application which allows you to download, open, extract, or delete SIE files from a eDAQXR or SomatXR CX23-R or from your PC.

Date: 06/2018  |  Version: 1.2.2  |  Size: 1 MB

Multilingue

The SomatXR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a CX23-R web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real CX23-R to be used in real production environment testing.

Date: 01/2020  |  Version: 2.12.0  |  Size: 34 MB

Multilingue

Produits concernés

SomatXR EX23-R Commutateur Ethernet
Avec le SomatXR EX23-R d'HBM vous disposez de ports Ethernet 10 GB permettant le raccordement des modules et accessoires SomatXR.
SomatXR MX460B-R - Module Impulsion et Fréquence
SomatXR MX460B-R de HBM : Module de mesure d'impulsions et de fréquences pour essais sur véhicules.
SomatXR MX1601B-R Conditionneur de signal
L'amplificateur SomatXR MX1601B-R équipé de 16 voies configurables individuellement permet le raccordement de capteurs actifs.
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente