Amplificateur SomatXR MX1601B-R : 16 voies configurables individuellement pour le raccordement de capteurs actifs
Voulez-vous utiliser des capteurs actifs pour mesurer des grandeurs physiques ? L'amplificateur standard MX1601B-R est prévu pour cela :
- Tensions standards (±60 V, ± 10 V ou ± 100 mV)
- Courants standards (0 ou 4… 20 mA)
- Capteurs IEPE/ICP©
16 voies configurables à un prix attractif !
Puissance, Fiabilité et Précision
Le MX1601B-R est un module compact et très facile à intégrer. Il convainc les utilisateurs par la qualité élevée des mesures :
- Chaque voie possède un convertisseur A/N du Delta-Sigma 24-bit. Toutes les voies sont isolées électriquement.
- L'amplificateur propose des taux d'échantillonnage jusqu'à 19 200 Mesure/s par voie et une largeur de bande passante jusqu'à 3 kHz.
- Un certificat d’étalonnage Working Standard stocké dans l'appareil garantit la qualité et la traçabilité du matériel.
Nombreux champs d’application
- Mesures et essaismobiles sur route à bord de véhicules (engins de construction, engins agricoles et matériels de sylviculture)
- Mesures et essais en fixe sur des bâtiments (surveillance structurale)
- Essais pratiques (applications automobiles et aéronautiques)
Vos avantages
- Des résultats de mesure fiables même dans des environnements difficiles
Flexibles, modulaires et extensibles
Les modules SomatXR peuvent également fonctionner avec d'autres systèmes d’acquisition de données (par exemple QuantumX). Un système d’acquisition de données individuel, adapté aux conditions requises, peut être facilement installé. L’interface de communication disponible est l’EthernetTCP/IP IEEE 1588 (synchronisation PTPv2).
Support logiciel professionnel
Les utilisateurs du SomatXR peuvent profiter d’un puissant package logiciel. Le logiciel de mesure catman et beaucoup d'autres outils offrent des options idéales pour traiter vos données de mesure. Celles-ci peuvent être facilement acquises, clairement visualisées et rapidement analysées.
Produits concernés
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
SomatXR MX1601B-R Fichiers CAD | ||
SomatXR MX1601B-R Fichiers CAD pour les accessoires |