L'amplificateur pour ponts de jauges de contrainte MX1615B-R est parfait pour l'analyse des contraintes ; il permet de raccorder jusqu'à 16 capteurs ou jauges de contrainte câblées en pont complet, demi pont ou en quart de pont. Seul un module est nécessaire pour mesurer toutes les grandeurs. Toutes les voies ont été étudiées pour une parfaite compatibilité avec :
- Signaux tension (± 60 V)
- Capteurs potentiométriques
- Résistances
- et raccordement de sonde de température PT100
Le MX1615B-R se distingue davantage par sa technologie brevetée de câblage en 4, 5 et 6 fils, son principe de fonctionnement en fréquence porteuse et sa capacité d’auto-ajustement cyclique sur toutes les voies. Toutes ces caractéristiques rendent l'amplificateur particulièrement robuste et peu sensible aux parasites électromagnétiques et influences thermiques pouvant provenir de convertisseurs, de courants élevés, de moteurs électriques ou des effets de la température.
Les différentes interfaces permettent une intégration facile du MX1615B-R au plus près des points de mesure de manière à avoir des longueurs de ligne les plus courtes possibles.
Nombreux champs d'application :
- Mesures et essaismobiles sur route à bord de véhicules (engins de construction, engins agricoles et matériels de sylviculture)
- Mesures et essais en fixe sur des bâtiments (surveillance structurale)
- Essais pratiques (applications automobiles et aéronautiques)
Vos avantages
- Des résultats de mesure fiables même dans des environnements difficiles
- Système de mesure réparti permettant de réduit le câblage
- La numérisation au plus près de la sonde a comme bénéfice une qualité plus élevée de la mesure
Flexibles, modulaires et extensibles
Les modules SomatXR peuvent également fonctionner avec d'autres systèmes d’acquisition de données (par exemple QuantumX). Un système d’acquisition de données individuel, adapté aux conditions requises, peut être facilement installé. L’interface de communication disponible est l’EthernetTCP/IP IEEE 1588 (synchronisation PTPv2).
Support logiciel professionnel
Les utilisateurs du SomatXR peuvent profiter d’un puissant package logiciel. Le logiciel de mesure catman et beaucoup d'autres outils offrent des options idéales pour traiter vos données de mesure. Celles-ci peuvent être facilement acquises, clairement visualisées et rapidement analysées.
Typical fields of application
- Mobile measurements and tests with off-highway vehicles (construction, agriculture and forestry)
- Stationary measurements and tests on infrastructures, e.g. buildings
- Field tests in harsh environments
Your benefits
- Reliable measurement results even in harsh environments
- Reduced wiring effort due to use of distributed modules
- Digitization close to the sensor results in higher measurement quality
Flexible, modular and expandable
SomatXR modules can also be used in combination with other data acquisition systems (e.g. QuantumX). In just a few simple steps you can put together a highly individualized data acquisition system scaled to your specific needs. The modules communicate via Ethernet TCP/IP and are synchronized using IEEE 1588 (PTPv2).
Professional software support
SomatXR users benefit from a powerful software package. Every measurement module can be connected to the PC and catman measurement software via Ethernet. The ultra rugged CX22B-R data recorder allows stand-alone use in the field without a PC. This ensures that the data is easy to acquire, clearly visualized and smartly analyzed.
Highly precise and reliable
Reliable and dependable measurement results require the calibration of transducers, amplifiers, or complete measurement chains.
- Working standard calibration certificate according to ISO 10012 stored in the SomatXR module
- DAkkS certificate (ISO 17025) from HBM on request
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
SomatXR MX1615B-R Fichiers CAD | ||
SomatXR MX1615B-R Fichiers CAD pour les accessoires |