Généralement, les ponts légers ayant de grandes dimensions sont plus sujets aux phénomènes de vibration. Cela signifie que de nombreux effets extérieurs comme les forces exercées par le vent, le fonctionnement même du convoyeur ou bien encore les personnes travaillant sur le site ont aussi un impact direct sur ce pont. Le but du projet KTI est de trouver une façon d'amortir la vibration des ponts construits en acier léger. L'atténuation doit être aussi adaptée en fonction des différentes influences variables résultant des variations du poids appliqué sur le pont en fonctionnement principalement dues à l'écoulement des matériaux sur la bande du convoyeur. Ceci exige donc une atténuation active. Le système permettant cela doit s'adapter automatiquement aux conditions variables.