Simionato avait exprimé de fortes exigences concernant les propriétés des capteurs de pesage : le peson PW22 a donc été conçu par HBM avec eux, spécifiquement pour leurs peseuses associatives RCW Simweight. Il offre toute la précision et vitesse recherchées et répond aux exigences de stabilité thermique selon la norme internationale OIML R60 concernant les capteurs de pesage » explique Francesco Renzulli, responsable du secteur métrologie chez Simionato.
Le capteur a dû non seulement satisfaire les exigences Simionato mais aussi remplir les critères OIML. Les recommandations de l’OIML indiquent que les caractéristiques d’un capteur de pesage doivent satisfaire les recommandations des systèmes de pesage statique et automatique. Le capteur PW22 a été certifié par un des laboratoires accrédités en Europe et très reconnu pour sa réputation d’être également un des plus sévères en termes de conformité avec la normalisation.