Le QuantumX supporte maintenant le standard PTP (Precision Time Protocol), nouvelle norme mondiale sur l’enregistrement des informations via Ethernet avec une base de temps précise. Cela permet des scénarios d’application bien plus flexibles tant dans la configuration système des appareils répartis ou réunis.
Un autre paramètre également important concerne la quantité des informations numériques renvoyées par une voie de mesure. Le nouveau hardware permet de traiter des données de type décimal. Il est donc plus facile d’analyser 10000 ou 100000 valeurs de mesure par seconde dans un contexte avec d'autres valeurs décimales. Tous les modules sont progressivement équipés de cette nouvelle fonctionnalité portant la référence « B. »
Le processus de mise à jour a commencé pour le module de tension QuantumX MX403B équipé de quatre voies différentielles isolées destinées au raccordement detensions jusqu'à 1000V CA ou CC. Ce module est couramment employé dans les laboratoires, sur les bancs d'essai ou bien encore sur le terrain. Accouplé avec d'autres modules de mesure comme l'amplificateur universel MX840A, il devient possible de calculer des puissances et de mesurer l'efficacité à partir de grandeurs mécaniques et électriques.