GEN3t: Système DAQ Compact et Rackable

Avec des dimensionsréduites et d'une grande puissance, le système d'acquisition de données GEN3t est parfaitement adapté pour un usage en cabine de contrôle (en rack 19 ''). Il répond à l'exigence des bancs d'essai en termes de rapidité d'acquisition des données pouvant aller jusqu'à 100 million de valeur de mesure par seconde et par voie, si besoin. GEN3t permet l'enregistrement rapide de transitoires et le transfert continu de données à 100 Méch/s vers un PC externe ou en option à 200 Méch/s dans un disque dur interne (SSD). Le système d'acquisition de données dispose de 3 slots pouvant recevoir les cartes d'entrée GEN offrant ainsi la possibilité de travailler au maximum avec 96 voies de mesure configurables individuellement.

Flexibilité et Performance - Prêt à l'emploi

Le GEN3i est immédiatement prêt à être utilisé dès son emballage retiré et dès lors que le logiciel Perception est installé dans votre PC. En fonction du mode d'acquisition choisi : continue ou de transitoires, les données sont transmises directement au PC ou stocker dans le disque dur SSD en option ou transitent par mémoire RAM ultra-rapide pour l'enregistrement rapide de transitoires sans aucune limitation.

Pour une acquisition rapide maximale sur bancs d'essais

Une fois monté en rack et installé dans la cabine de contrôle, le GEN3t assurent un enregistrement sûr des données de mesure à des vitesses extrêmement rapides . Il est particulièrement impressionnant dans les mesures sur bancs d'essais, notamment dans les tests de moteurs électriques par exemple.

Synchronisation système indépendante

Aimeriez-vous intégrer le GEN3t dans une installation avec d'autres amplificateurs de mesure ? Pas de soucis car GEN3t supporte le Precision Time Protocol (PTP). Cela permet de synchroniser la base de temps des différents appareils montés en réseau via Ethernet quelque soit le système. Une fonction maitre/esclave est disponble pour synchroniser les appareils Genesis HighSpeed.

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
GEN3t Fichiers CAD

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
English
Brochures
Français
English
English (US)
German
Italian
Japanese
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
German
Chinese
Manuels d’emploi
English
English
English
English
Accessoires
English
English
English
Instructions de sécurité
English, German, Français, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
Multilingue
Multilingue
Autres
English
English
Logiciel

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

Multilingue

This is a special version of Perception allowing interested customers to get used to feature from the "next" Perception version to become available.

A Preview version contains new features and is tested, but not to the extent of a regular release. It is also not shipped with new hardware but only available as download for customer to test.

This preview contains some bug fixes only.

Date: 04/2020  |  Version: 7.56.20113  |  Size: 379 MB
Related Documents:

Multilingue

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
Related Documents:

Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente