Essais de flottes de véhicules : Réduction de 93% du temps d’acquisition des données
Changement des normes concernant les émissions des véhicules
En commençant par tous les moteurs de poids-lourds construits avant ou après le 1er janvier 2010, l'Agence pour la Protection de l'Environnement des États-Unis a publié de nouvelles normes sur l’abaissement des émissions d’oxyde d’azote (NOx). Pour répondre à ces exigences, de nombreux fabricants d’équipements d’origine dans le secteur des gros moteurs, en particulier ceux dont les produits finaux manufacturés se retrouvent sur les camions de classe 7 ou classe 8, ont mis en application la réduction catalytique sélective (SCR : selective catalytic reduction).
La SCR exige d’ajouter périodiquement un fluide dans les échappements diesel (DEF) des moteurs de poids lourds. Le DEF est ajouté au flux d'échappement dans le catalyseur. L'interaction entre le catalyseur et le fluide a pour conséquence une conversion chimique des composants non désirés comme le NOx en un gaz plus favorable à l'environnement : eau et air. Pour permettre d’optimiser les réductions d'émission NOx, les ingénieurs en automobile doivent travailler sur la manière de régler avec précision l’alimentation permanente de l'agent de dosage à l'échappement du moteur.
Rationalisation des processus d’acquisition de données
Le principal fournisseur de niveau 1 de produits de contrôle d’émissions et d’échappements a souhaité rationaliser leurs processus d’acquisition de données sur leurs flottes de véhicules. Le système idéal recherché a exigé une compatibilité parfaite de l'urée avec l’hydrocarbure des agents de dosage. Il a fallu également s’assurer de la flexibilité continue de l’interface moteur. L'essai a été mené avec des systèmes de dosage indépendants avec un boîtier de commande électronique direct. Les clients potentiels trouvaient un manque général de produits disponibles dans le commerce pour répondre à de tels besoins sommes tout rigoureux.
Ce client a porté son choix final sur HBM en raison de sa grande expertise DAQ dans le domaine de l’automobile, à son excellent support technique et à ses connaissances dans des applications similaires.