Peson robuste pour peser précisément des charges suspendues

Avec le nouveau peson en traction Z16A, HBM offre une solution unique pour peser des charges suspendues. Il peut être utilisé par exemple pour la mesure de niveau gravimétrique ou le dosage de cuves de process accrochées.

Le peson en traction Z16A est fabriqué en acier inoxydable et est proposé avec une portée maximale de 7,5 t ou 15 t. Il est disponible aussi bien en classe de précision D1 que C3 selon OIML R60. De plus, le Z16A est fermé hermétiquement et atteint ainsi le degré de protection IP68/IP69K, ce qui permet de l'utiliser dans des environnements humides.

Grâce à son introduction de force perfectionnée, le Z16A convient parfaitement pour un montage suspendu dans des bascules à réservoir, bandes transporteuses peseuses, balances de dosage et balances hybrides. Le peson est éprouvé CEM selon OIML R60 (2006) et peut supporter une charge jusqu'à 10 V/m.

L'adaptateur Z16A M36x3 disponible en option permet une intégration mécanique simple. Des anneaux à rotule sont également disponibles comme solution alternative. Diverses longueurs de câbles aptes à la vérification sont proposées en câblage 6 fils. Cette flexibilité simplifie l'installation sans altérer la classe de précision du peson.

Produits associés

Pesage Traction / Compression
Ces capteurs de traction et compression sont destinés au pesage de réservoirs et au presage suspendu et de procees..
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.