PX460 est un module destiné à mesurer des fréquences et au raccordement de compteurs.
Voies 1 et 3 : Mesure de fréquence
Voies 2 et 4 : Fréquence (numérique /inductive), compteur, codeur, SSI, PWM (protocole TMC bientôt disponible)
Modes disponibles :
- Jusqu'à quatre couplemètres (T10, T12, T40) pour la mesure de couple ou la mesure de vitesse de rotation (sans détermination du sens de rotation)
- Ou deux voies pour mesures simultanées, mesure de la vitesse de rotation et angle de rotation (avec sens de rotation)
- Ou une voie pour la mesure simultanée, pour la vitesse et l'angle de rotation ou signal d’identification de référence
- Ou deux codeurs angulaires/incrémental chacun, SSI, PWM, capteurs magnétiques ou compteurs d'impulsion
- Ou quatre voies pour la mesure de fréquence jusqu'à 2 MHz
Comprenant deux fois un shunt de calibrage et deux fois 1-Wire-TEDS (identification capteur)
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
PMX - Caractéristiques techniques | Français | |||
PMX - Data Sheet | English | |||
PMX - Datenblatt | German | |||
PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
PMX - Hoja de características | Spanish | |||
PMX - Prospetto dati | Italian | |||
PMX - Технический паспорт | Russian | |||
PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
PMX - データシート | Japanese | |||
PMX - 數據表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
PMX - Brochure | English | |||
PMX - Brochure | Français | |||
PMX - Broschüre | German | |||
PMX - Folheto | Portuguese | |||
PMX - Folleto | Spanish | |||
PMX - Opuscolo | Italian | |||
PMX - брошюра | Russian | |||
PMX - 브로셔 | Korean | |||
PMX - ブローシャー | Japanese | |||
PMX - 小冊 | Chinese | |||
Manuels d’emploi | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
PMX - Bedienungsanleitung | German | |||
PMX - Operating Manual | English | |||
Guides de démarrage rapide | ||||
PMX - Guide rapide | English, German | |||
Instructions de sécurité | ||||
PMX - Consignes de sécurité | Français, German, English | |||
Certificats | ||||
PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
PMX - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Tech Notes | ||||
PMX Tech Notes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. | Multilingue | |||