Deux utilisateurs de la solution eDrive Testing nous expliquent comment augmenter l'efficacité des machines et des inverseurs électriques

Le professeur Radu Bojoi et le professeur Paolo Guglielmi de l'université polytechnique de Turin répondent à nos questionst :

1. Où voyez-vous aujourd'hui les plus grands défis en termes essais de transmissions électriques ?

Je considère comme un des plus grands défis l’analyse d'oscillation fondamentale de la tension des moteurs avec alimentation PWM. A l’avenir, le développement devra porter plus d'attention sur une synchronisation correcte de toutes les grandeurs électriques et mécaniques mais également sur la certification des résultats sur l’efficacité  et le couple.

2. Selon vous, quel est la meilleure manière d’augmenter l'efficacité des machines et inverseurs électriques ?

De nouvelles technologies doivent être développées dans le secteur des composants électroniques de puissance et des nouveaux matériaux doivent être développés pour la construction des moteurs électriques. L'intégration de l'électronique de puissance et du moteur électrique est également cruciale. En supposant que l'information sur les moteurs et les inverseurs soit suffisante, leur efficacité peut être améliorée en optimisant la stratégie de commande.

3. Vous utilisez la solution eDrive Testing de HBM. À votre avis, pour effectuer cette tâche de mesure, quels sont les avantages principaux de cette solution par rapport à la méthode associant compteur de puissance /oscilloscope ?

Nous avons pu profiter de la puissance d’acquisition et de stockage des données. Quelques fonctions très utiles de post-traitement sont disponibles pour analyser les données. Comparé à la solution conventionnelle compteur de puissance et oscilloscope, il y a un grand avantage ici : Beaucoup plus de grandeurs non électriques peuvent être enregistrées, comme le couple, la vitesse de rotation et la température. Et les décalages de temps peuvent maintenant être compensés. En acquisition de données, ils sont désormais une chose du passé.

4. La solution eDrive de HBM peut être employée pour enregistrer des courants, des tensions, la vitesse de rotation, le couple et bien d’autres signaux comme les températures. Quelle importance ces grandeurs jouent-elles dans vos applications ?

Il est très important pour nous de corréler les grandeurs électriques, mécaniques et thermiques pour avoir une image complète de la transmission.

5. Calculer directement la  puissance est une expansion fonctionnelle décisive de la solution eDrive Testing. Quel avantage en tirez-vous ?

Nous n’avons pas encore utilisé le calcul de puissance, mais cela pourrait nous fournir des informations utiles pour des essais en ligne.

6. Imaginons-nous un instant être en 2020 : Quelle sera à ce moment-là la technologie de mesure de puissance existante : des capteurs aux amplificateurs et logiciel ?

Nous prévoyons qu'il y aura des systèmes d’acquisition données sans fil reliant les capteurs aux appareils enregistreurs. Les taux d'échantillonnage et les bandes passantes des capteurs disponibles en 2020 devraient au moins doubler. La technologie de mesure du futur nous offrira également un traitement rapide des données en temps réel et des options pour des essais CEM.

Prof. Paolo Guglielmi, Professeur Electrical Machines and Drives au Département Energie de l'Université Polytechnique de Turin.
Prof. Radu Bojoi, Professeur Electrical Machines and Drives au Département Energie de l'Université Polytechnique de Turin.
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.