21 conseils sur la façon d’installer un capteur de couple
Le capteur de couple est un composant très important qui intervient beaucoup sur la précision de la mesure et, par sa conception, peut agir comme un fusible mécanique. S’il n’est pas installé correctement, le couplemètre peut être endommagé bien au-delà d’une possibilité de réparation, pouvant alors entraîner des coûts supplémentaires et une perte de temps conséquente. De manière à avoir le meilleur fonctionnement qui soit et une longévité accrue, en dehors du choix du capteur, il faut porter une attention particulière à son montage. Par ce document, nous vous apportons conseils et astuces qui vous permettront d’assurer au mieux l’utilisation du capteur à différents niveaux :
- Réception, manipulation, déplacement, transport
- Conception de la ligne d’arbre, vitesse critique, forces parasites et réalisation
- Installation mécanique - accouplements, montage et alignement
- Câblage – construction et immunité au bruit
- Réglage électrique - valeur de shunt, données d’étalonnage et étalonnage sur place.
A manipuler avec soin
Les capteurs de couple tournants et les capteurs de mesure de couple de réaction sont des appareils de mesure très sensibles et doivent être manipulés avec soin. Particulièrement, les couplemètres de faibles portées, en dessous de 100 Nm, peuvent être surchargées ou même détruits très facilement. Il faut donc les manipuler avec précaution. Une chute accidentelle du capteur peut même l’endommager.
➤ Conseil 1 : Les capteurs les plus lourds, ceux de grosses capacités, disposent de trous filetés. Pour éviter tout incident pendant la manipulation, vous pouvez fixer des attaches dans ses trous ou bien y passer des sangles de manière à soulever et déplacer le capteur en toute facilité et sécurité.
➤ Conseil 2 : Si vous devez transporter votre couplemètre, veuillez à l’emballer délicatement dans un emballage de protection adapté.
Merci d'ouvrir une session ou vous enregistrer pour prendre connaissance de ces 21 conseils
Votre compte HBM.com
Enregistrement utilisateur mis à jour depuis le Juin 17, 2016
***Si vous avez déjà un login pour HBMshop, vous pouvez utiliser le même code pour vous connecter à HBM.com
Au sujet de l'auteur
Mark Minda est le directeur développement des produits HBM dans le domaine du couple. Il a plus de 20 ans d'expérience dans la réparation, l’étalonnage et utilisait chaque jour des capteurs de couple. Mark travaille chez HBM depuis plus de 7 ans.
Common shaft connections
Il existe trois conceptions possibles concernant les arbres de couplemètres :
- Arbres cylindriques avec ou sans rainures de clavette, ou avec cannelures dans certaines applications en aéronautique ou en automobile.
- Brides ou flasques habituellement sur les capteurs disposant de télémétrie
- 4 pans typiquement pour les capteurs destinés aux clefs dynamométriques ou aux opérations de serrage
Chaque conception d'arbre nécessite des exigences mécaniques et électriques différentes lors de l'installation.