Capteur de pesage numérique FIT7A : Le coeur des trieuses pondérales
Le futur des trieuses pondérales commence par le capteur de pesage numérique FIT7A. Avec ce capteur et pour la première fois vous pouvez construire votre propre trieuse pour équiper votre ligne d'emballage. Ainsi à moindre frais, vous vous pouvez développer une machine en toute indépendance
Pourquoi opter pour le peson FIT7 de HBM ? Nous sommes un pur constructeur de composants de pesage, c’est pourquoi vous pouvez acheter nos produits chez nous car nous ne sommes pas concurrents. Nous sommes donc le partenaire idéal vous offrant un haut niveau de qualité et de fiabilité. Toujours plus proches de vous, nos équipes commerciales et techniques vous apporteront tout le support utile, répondront à vos questions tout en vous assurant des formations professionnelles dédiées.
- Précision confirmée : C6 selon la certification OIML, Y jusqu'à 50 000
- Capacités nominales : 3 kg… 75 kg

- Son corps d’épreuve, de très grande raideur, est parfaitement désigné pour peser rapidement le tout dopé par une électronique avec un temps de réponse très court et des filtres intelligents.
- En acier inoxydable, le peson est conforme à un usage en agro-alimentaire et résiste bien aux détergents puissants
- L'électronique intégrée est placée au plus près des jauges et bénéficie d’une compensation de température active, garantissant des résultats précis.

Robuste
- Surcharge admissible jusqu’à 1000% avec butée intégrée.
- Excellente capacité d’excentration de charge adaptée aux différente dimensions des convoyeurs jusqu’à 600mm de long
- Degré de protection IP66 prévu pour être nettoyé connecteurs branchés
- Raccordement avec connecteurs afin de pouvoir procéder à un échange rapide en cas d'urgence

Intelligent
- FIT7A possède des entrées-sorties permettant de basculer des seuils et de commander des éjecteurs. Aucun automate additionnel n'est exigé
- Prévu pour s’affranchir des vibrations mécaniques grâce à des filtres numériques éprouvés
- Paramétrage aisé via le logiciel PanelX avec présentation intuitive pour gagner du temps de réglage et optimiser les performances de la trieuse
Dessins en CAO/CAD
Téléchargement des dessins CAO/CAD
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
Deux versions disponibles
- 1 connecteur pour raccordement sur automate
- 2 connecteurs pour un fonctionnement autonome
Communication avec la machine :
- Bus de terrain : RS485, CANopen et DeviceNet

Configurer, Analyser, Optimiser les processus de remplissage avec PanelX
PanelX est la plateforme logicielle de HBM qui vous permet d'installer, configurer et analyser vos applications de pesage dynamique.
Avec PanelX vous pouvez configurer facilement et de manière intuitive les capteurs et piloter l'algorithme de remplissage intégré au FIT7A.
PanelX analyse les paramètres tels que le temps de remplissage et le flot résiduel et vous aide en optimisant le processus de remplissage.
Product Literature
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| FIT7A - Data Sheet | English | |||
| FIT7A - Datenblatt | German | |||
| FIT7A - データシート | Japanese | |||
| Brochures | ||||
| Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
| Digitale Wägetechniklösungen Broschüre | German | |||
| Instructions de montage | ||||
| FIT7A - Manuel d'emploi | English, German, Français, Italian | |||
| Accessoires | ||||
| 1- KAB - データシート | Japanese | |||
| Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
| Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | Français | |||
| Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
| Instructions de sécurité | ||||
| FIT7A - Consignes de séciruté | English, German, Français, Italian, Spanish, Portuguese, Simplified Chinese | |||
| Certificats | ||||
| FIT7 - OIML Certificate | English | |||
| FIT7 - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| FIT7A - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| FIT7A - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
| ExGuide 15 ATEX 0005 X - EU Declaration of Conformity | English, German | |||
| Autres | ||||
| AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen | English | |||
| Device Descriptions | ||||
|
EDS Files
Date: 07/2023 | Size: 39 KB | Multilingue | |||
| Firmware | ||||
|
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Date: 07/2023 | Size: 121 KB | Multilingue | |||
| Logiciel | ||||
|
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| Multilingue | |||
|
PanelX - Bedienungsanleitung
Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung). | Size: 4 MB | German | |||
|
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Multilingue | |||
|
PanelX - 用户手册
包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。 Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Chinese | |||
|
PanelX WebHelp
WebHelp for PanelX in English and German language. Date: 03/2019 | Version: 2.0.6 | Size: 23 MB | Multilingue | |||