Cas A
Si l'utilisateur vérifie qu'une force F en fonction du déplacement respecte des valeurs limites, un décalage de la force d'une course à l'autre est gênant. Une adaptation des valeurs limites pour chaque course serait nécessaire.
déplacement avec zéro relatif
La force F et le déplacement s sont mesurés lors d'une course. Afin de compenser des décalages de mesurandes, les nouveaux signaux sans offset F_tared et s_tared sont générés.
Cas A
La force est mise à zéro au niveau du point de l'axe de déplacement s=s0.
Cas B
La force et le déplacement sont mis à zéro avec une force F=F0.
Ces exemples sont uniquement disponibles à titre d'illustration. Ils ne font l'objet ni d'un droit à la garantie ni d'un droit de recours à la garantie.