Ici, la température de rosette est mise à disposition par un module Pt100 externe (de LKM electronic, par exemple) pour une entrée 10V de la carte PX401. Le polynôme des caractéristiques techniques de larosette fournit un allongement apparent en fonction de la température servant à réaliser la compensation.
Le calcul de contrainte proprement dit a lieu au niveau du bloc fonctionnel «Analyse de contraintes par jauge d'extensométrie» («Stress Analysis»). Il nécessite les entrées ci-dessous: