Connecteur 1 : 1-KAB153-6 (couple)
Connecteur 2 : 1-KAB154-6 (vitesse); 1-KAB164-6 (vitesse et angle)
le cas utilisé dans cet exemple est un T40B :
- Couple nominal : 100Nm
- Vitesse maximum : 20 000 tr/mn
- Signal de Shunt : 49,38 Nm
Capteur de couple T40 raccordé au système PMX
Voici un guide rapide sur le raccordement d’un capteur de couple T40 au système PMX.
Figure : PX460 – Couplemètre, couple, vitesse et angle/sens de rotation
Les valeurs mesurées fluctuent autour de la vraie valeur selon le principe de mesure (comptage d’impulsions). Placer par conséquent le filtre provisoirement sur 500Hz puis adapter en fonction de l'application.

Formule de calcul de la puissance :
Unités:
P : W
M : Nm
n : tr/mn
Ces exemples sont donnés à titre d’information et ne peuvent pas n'être retenu en cas de réclamation de garantie ou de responsabilité.