New digital load cell New digital load cell | HBM

Nouveaux concepts de capteurs permettant aux fabricants de peseuses de contrôle de s'ouvrir à nouveaux segments de marché

HBM présente la dernière génération de capteurs destinés au pesage dynamique :différentes solutions en réponse à des défis spécifiques

La dernière génération de capteurs de pesage à jauges de contrainte est maintenant disponible. Ces capteurs bénéficient d’améliorations significatives en termes de précision et de vitesse de traitement. Avec un prix jusqu’à 60% moins cher que les capteurs travaillant sur le principe de la « compensation de mesure électromagnétique de la force », fréquemment utilisés jusqu'ici, les capteurs de pesage à jauges permettent de vous ouvrir vers des segments de marché complètement nouveaux et de développer des machines et peseuses de contrôle compétitives, particulièrement dans l'industrie alimentaire.

Le peson numérique FIT7A HBM est le chef de file de cette nouvelle génération. Il a déjà été testé par des clients pilotes et est présenté sur le marché en début 2015. Avec une exactitude de classe C4 (l’écart type est de 0.1 g pour une portée nominale de 10kg), notre nouveau capteur numérique, en liaison avec le dernier logiciel approprié est capable de traiter au moins 120 pesées par minute.

Il est également 100% compatible avec les versions précédentes (mécaniquement et du point de vue logiciel), ce qui est pour vous un moyen facile et économique de moderniser les « vielles » machines de pesage.

Cette nouveauté est un bon exemple traduisant la plus grande productivité des capteurs à jauges pour les applications en pesage dynamique. Les « fabricants de machine » particulièrement pour l'industrie alimentaire, ont souvent des exigences très spéciales. HBM leur offre pour cela une gamme complète de produits modernes et adaptés pour ces marchés, » explique Henrik Bache Jensen, Ingénieur commercial HBM pour l’activité pesage sur le marché de l'Europe du Nord.

Par exemple, le peson « aseptique » PW27 de HBM convient parfaitement pour équiper les machines de remplissage et trieuses pondérales travaillant en milieux où les conditions d’hygiène sont les plus strictes. Grâce à son design étudié, le PW27 est facile à nettoyer ce qui réduit les temps d’arrêt machine. Pour des conditions de fonctionnement spécialement extrêmes, HBM propose également le peson à point d’appui central PW15AH disposant d’un degré de protection élevé IP68 et IP69K. Il peut même résister au traitement d'un nettoyage haute pression.

« Le succès d'une peseuse de contrôle dépend toujours de l'interaction entre le concept de la machine et les composants appropriés» explique Henrik Bache Jensen. Avec ce tout nouveau capteur numérique et les derniers pesons de notre gamme de capteurs, HBM vous propose une solution technologique appropriée vous permettant de développer des peseuses de contrôle compétitives.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.
Demande d'offre

Demande auprès de HBK

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBK

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Green check mark Votre offre individuelle

Green check mark Conseiller technique

Green check mark Réponse rapide de notre ingénieur de vente