Mesure structurale avec jauges de contrainte optiques

Les Condition Monitoring Systems (CMS) sont conçus pour assurer une efficacité longue durée des éoliennes. Désormais, ils surveillent également les différents composants importants d’une éolienne comme le rotor, les pales, le mât et les fondations. La tendance recherchée se porte maintenant sur la technologie des jauges optiques comme alternative à la technologie des jauges électriques.

La surveillance des structures et de l’état des édifices tels que les ponts et les constructions est  un axe de recherche et de développement et cela depuis longtemps déjà. Pendant plus de 6 décennies, HBM a été un spécialiste en analyse expérimentale des contraintes, proposant à ses clients des solutions techniques et des chaines de mesure précises et adaptées à leurs besoins.  De nombreux résultats d’essais ont déjà été publiés dans les chapitres [1], [2], [3]

CMS pour assurer une maintenance infaillible

Le but des systèmes de surveillance de l’état des éoliennes est d'assurer une efficacité longue durée de l’éolienne. Ils permettent aussi aux opérateurs de pratiquer  une « maintenance infaillible » construite principalement sur l'historique des chargements qui se sont réellement produits. Ce type de surveillance (CMS) est obligatoire depuis 2005 pour les éoliennes installées en mer selon la directive offshore GL [4], mais elle est initialement requise uniquement pour les éléments de transmission. Les diverses entités de certification (par exemple la DNV GL Renawables Certification) et autres groupes d'experts appropriés attendent avec intérêt de pouvoir étendre dans le futur la CMS pour surveiller les autres composants importants constituant les éoliennes. Ces éléments sont par exemple les pales, les mâts et les rotors. [5] ; [6]

Comme alternative à la technologie des jauges électriques, se présente la nouvelle technologie des jauges optiques. Ces jauges optiques présentent beaucoup d'avantages qui ont déjà permis d’établir en grande partie cette approche :

  • Grande stabilité des jauges optiques lorsqu’elles subissent des charges alternatives garantit une plus longue durée de vie (cela touche les contraintes élevées). [7]
  • Aucun problème en cas de coupure de courant et ainsi aucun risque sur la mesure et possibilité d’endommagement de l'électronique.
  • Compatibilité CEM parfaite, insensibilité aux parasites électriques et champs électromagnétiques (boucles de courant).
  • Avantage du câble en fibre optique en comparaison avec les câbles de cuivre pour des coûts inférieurs et des frais matériels moindres avec également une réduction sensible du poids.

Références :

[1] Henke, V. "Monitoring the Reichenbach and Albrechtsgraben viaducts"; RAM; Reports in applied measurement, No. 1/2007; pages 10-20, Darmstadt, 2007

[2] Liebig, J. P.; Menze, O.: "Keeping an eye on the effects of heavy goods traffic: long-term monitoring of a prestressed concrete bridge," HBM application report 10/2009, Darmstadt, 2009

[3] Gommola, G.; "Are our bridges safe? bridge monitoring with measurement technology from HBM," pp. 22-23; HBM customer magazine "hotline" issue 1/2012

[4] Germanischer Lloyd: Guideline for the Certification of Offshore Wind Turbines, 2005

[5] Steingröver, K.; et al. "Condition Monitoring Systems for Wind Turbines: Current status and outlook on future developments from the perspective of certification"; VDI report on "Vibrations in wind turbines," Bremen, 2010

[6] Steingröver, K.; et al. "CMS für Windenergieanlagen aus Sicht der Zertifizierer" [CMS for wind energy systems from the point of view of the certifier] "ECONOMIC ENGINEERING" Journal, issue 5/2012, Göller Publishing house, Baden-Baden

[7] Frieling, G.; Walther, F.: Tensile and fatigue properties of Fiber-Bragg-Grating (FBG) Sensors. In: Sensors & Transducers Journal 154 (2013), No. 7, p. 143-148

[8] Zerbst, S.; Knops, M.; Haase, K.-H.; Rolfes, R.: "Schadensfrüherkennung an Rotorblättern von Windkraftanlagen" [Early detection of damage on rotor blades of wind power plants], Lightweight Design issue 2010-04, Vieweg +Teubner, Wiesbaden

[9] Haase, K.-H.: Underwater application of strain gauges, UK Environmental, 2004.

[10] HBM/HBK Website, 2014. OptiMet by HBM

(jv)

* Dr. Karl-Heinz Haase, Product and Application Manager Optical Technology & Asset Monitoring; Dr. André Schäfer, Product and Application Manager Calibration/Wind Energy; Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.