Le plus grand fabricant au monde de cloisons sèches, Taishan Gypsum Co. Ltd (The Taihe group) a amélioré l’efficacité de sa production et la qualité de ses produits en modernisant ses installations avec l’amplificateur de mesure PMX, le système industriel et modulaire de HBM. Le groupe Taihe fait partie de Chine National Building Material Group Corporation.
Leur défi :Un niveau de qualité constante pour leur production de cloisons sèches
Le groupe Taihe s'est développé rapidement au cours de ces dernières années et, pour des raisons stratégiques, a décidé d'automatiser et de remplacer leurs méthodes de production traditionnelles, plutôt manuelles. Leurs panneaux de plâtre sont employés dans la construction pour la réalisation de cloisons et de plafonds pour ces caractéristiques d’ignifugation avec d'excellentes propriétés d'isolation et d'atténuation de bruit.
La stratégie du groupe Taihe est de pouvoir produire des panneauxconformes aux exigences et cela demande un système qui puisse mesurer et enregistrer automatiquement l'épaisseur et la largeur des plaques. L'épaisseur doit être entre 8 et 12mm avec une tolérance de plus moins 0.01 mm tandis que la largeur des plaques doit demeurer constante à 1200 mm avec une tolérance de 0.2 à 0.3 mm.