Essais comparatifs dans une université chinoise - Points forts du QuantumX

HBM a reçu une commande pour un système de mesure de 144 voies constitué de cinq modules MX1615 et de quatre modules MX1601B de la famille Quantumx. La commande a été passée immédiatement après une série d'essais comparatifs effectués par l’école Chinise School of Engineering, une des principales universités du pays. Le QuantumX a su démontré ses valeurs.

Exigence : Mesure précise des forces agissant lors de tremblements de terre

L'université a exigé un système DAQ qui permettrait de mesurer avec précision les forces potentielles agissant sur une structure lors de tremblements de terre. HBM et un autre fabricant de système d’acquisition ont été invités à participer à des essais dictés par des  critères prédéterminés. L’objectif était d'utiliser le système DAQ sur un banc vibratoire pour simuler les secousses d’un tremblement de terre. Divers modèles de ponts et de bâtiments ont été testés afin de vérifier la fiabilité des performances sur le long terme.

L'université a identifié trois paramètres à contrôler sur les voies d'entrée en termes d’aspects critiques : le bruit de fond, la compatibilité électromagnétique et la fiabilité dans le temps. Une série de matériaux en bétons et en métal ont été testés sur lesquels les mesures principales sont les contraintes, les forces, les déplacements et les accélérations. La mesure des contraintes a été la grandeur la plus importante de ces essais.

Conditions d'essai et résultats

Moteur source d'interférences
QuantumX MX1601B
QuantumX MX1615

Les conditions d'essai comprenaient des jauges de contrainte instrumentées sur une éprouvette métallique soumise à diverses charges appliquées par une machine d’essais. Dans un premier temps, les câbles de liaison ont été enroulés autour d'un gros moteur électrique afin de générer des interférences. Les câbles ont été raccordés au système de DAQ.

Les résultats HBM ont mis en évidence l’excellente qualité de son système DAQ notamment une dérive de zéro maximale inférieure à ±5με sans bruit évident. Le module MX1615 accroit la flexibilité de mesure car chaque voie peut être paramétrée individuellement et chacune d’elle est équipée de convertisseurs A/N de 24-bit. Le taux d’échantillonnage du MX1615 est de 19.2 kéch/s et sa bande passante maximum se situe à 3 kHz par voie. L’appareil couvre une large gamme d’applications de mesure.

Le MX1615 peut être facilement associé à d'autres modules proposant des sorties analogiques, entrées/sorties numériques, bus CAN ou des connexions EtherCAT. Le transfert des données sur un PC est simplifié en utilisant la liaison Ethernet TCP/IP.

Le Module MX1601B est un amplificateur universel destiné à recevoir les signaux standards provenant de capteurs actifs sur ses 16 voies disponibles et configurables individuellement. L'amplificateur offre des taux d'échantillonnage jusqu'à 19.2 kéch/s par voie et une bande passante 3 kHz au maximum.

En revanche, lors des essais comparatifs, l'équipement DAQ de la concurrence n’a pu être relié à des jauges de contrainte installées sur l’éprouvette métalliques mais seulement à des jauges de contrainte de démonstration. C'est pourquoi la résistance de complément utilisé n’était pas assortie à celle des jauges métalliques équipant l’éprouvette témoin. De plus, les câbles reliant les jauges de contrainte et le système d’acquisition de données n'ont pas pu être enroulés autour du moteur. Car le signal de bruit avait déjà une amplitude de 30~40 με.

Courbes de données @ taux d’échantillonnage de 10 éch/s sans filtre
Courbes de données @ taux d’échantillonnage de 1000 éch/s
Dérive de zéro du MX1615
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.