GEN5i : Acquisition rapide des données
Pour le projet, l'université de Gand a acheté un appareil GEN5i chez HBM. Selon Frederik Allaeys, ce système d’acquisition de données a été choisi principalement en raison de sa structure modulaire, qui permet d’utiliser facilement les cartes correspondantes aux différentes applications et besoins. Le GEN5i est un système complet et portable qui a été spécialement développé pour l’acquisition rapide des données avec des taux d’échantillonnage élevés jusqu'à 100 Méch par seconde. Il peut être augmenté au maximum à 160 voies de mesure simultanées et s’adapte parfaitement aux besoins de mesure complexes. Le laboratoire de Gand utilise en moyenne de dix à quinze voies avec un taux d’échantillonnage jusqu'à 25 Méch/s.
L'enregistreur GEN5i est équipé d’un ordinateur complet avec disque dur intégré permettant le stockage des données. Celles-ci peuvent être transférées pour une analyse approfondie via des interfaces standard comme WLAN, Ethernet Gigabit ou USB. En plus, la configuration standard de l'enregistreur inclut divers filtres, ainsi que le logiciel Perception d’HBM pour le traitement, l'analyse et la visualisation sur écran d'un très grand nombre de données. Le GEN5i est un enregistreur de transitoires, qui enregistre des signaux extrêmement rapides et uniques. Ce type de signal est bien souvent une caractéristique des essais destructifs des matériaux, des tests pyrotechniques et des mesures de tension. L'enregistreur peut être configuré et démarré rapidement, grâce à son interface utilisateurs extrêmement simple et au logiciel de propriété industrielle.