FS22 Industrial BraggMETER : Interrogateurs Optiques Statiques et Dynamiques

Les interrogateurs HBM FiberSensing Industrial BraggMETER sont des systèmes de mesure  optique en statique (1S/s) et en dynamique (50,100,200,500S/s*) spécifiquement conçus pour le raccordement des capteurs à fibre optique à réseaux de Bragg utilisés dans les environnements industriels.

Les appareils de mesure BraggMETER utilisent la technologie du laser à balayage continu. Ils  comportent une référence de longueur d'onde NIST qui fournit un calibrage continu de manière à assurer une bonne exactitude du système sur la durée.

Ces interrogateurs optiques industriels offrent une très bonne fiabilité et une réelle polyvalence ce qui permet de les utiliser à la fois pour des essais en laboratoire mais aussi pour des surveillances sur le terrain, par exemple en Génie Civil, en Aéronautique, dans le secteur de l’Energie ou de la Recherche et Développement.

Efficacité

  • Plage à bande large réglable
  • 1, 4 ou 8 voies optiques parallèles

Mesure simultanée d'un grand nombre de capteurs.

Fiabilité

  • Concept intelligent, choix rigoureux des composants
  • Système d'exploitation en temps réel
  • Système d'exploitation conforme et déterministe

Fonctionnement 24h/7j en environnements sévères

Programmable

  • Interface Ethernet pour le raccordement d’un PC externe
  • Entièrement contrôlé en ASCII, avec BraggMONITOR ou le logiciel de catman®

Commande facile selon plusieurs méthodes

Compatibilité

  • Intégration totale avec d'autres produits par l'intermédiaire du logiciel catman®

Mesures hybrides avec d'autres instruments et technologies de HBM

Configurations possibles

Coffret FS22 standard
Rack FS22 pour montage en armoire
  • Version SI pour mesure statique (1S/s) ou version DI pour mesure dynamique (50 S/s, 100 S/s, 200 S/s, 500 S/s)
  • Coffret standard ou Rack pour montage en armoire
  • 1.4 ou 8 voies

Smart Peak Detection

Intégré dans les interrogateurs (statiques) FS22 BraggMETER SI, ce dispositif permet une détection précise et stable de toutes les valeurs crêtes FBG dans les grandes structures complexes.
Pour plus d'information merci de vous reporter à la fiche technique du produit.

 

Cette vidéo est présentée par Leonor Soares, Ingénier Commercial chez HBM FiberSensing

Littérature sur le produit

Titre / Description Langue
Fiches techniques
Multilingue
Multilingue
Brochures
German
English
Japanese
Manuels d’emploi
Multilingue
Multilingue
Guides de démarrage rapide
Multilingue
Accessoires
Multilingue
Driver

Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (up to 1000S/s). Compatible with devices with version 2.0.


Date: 07/2017
Version: 1.1
Size: 437 KB
Related Documents:
Multilingue

Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Compatible with devices with version 3.0.


Date: 06/2017
Version: 1.0
Size: 619 KB
Related Documents:
Multilingue
Autres
Multilingue
Multilingue
Multilingue
Multilingue
Logiciel

Easy-to-use software for configurarion of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (500S/s or 1000S/s). Alows the control of the interrogator, spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving.


Date: 07/2017
Version: 1.6
Size: 180 MB
Related Documents:
Multilingue

Easy-to-use software for configurarion of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Alows the control of the interrogator, including the possibility of using the Smart Peak Detection (SPD), spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving.


Date: 06/2017
Version: 2.2
Size: 33 MB
Related Documents:
Multilingue
Tech Notes

Optical Monitoring System for Strain and Convergence Measurement

English (US)
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente