FS42PI Portable BraggMETER FS42PI Portable BraggMETER | HBM

FS42PI Portable BraggMETER : interrogateur optique compact avec logiciel intégré

Le moyen le plus efficace d’installer des capteurs à fibre à réseau de Bragg (FBG) sur le terrain ou pour effectuer des mesures brèves en laboratoire.

Le FS42PI Portable BraggMETER fonctionne sur batterie et peut être connecté à une alimentation électrique externe. Afin d’être protégé et de facilité le transport, il est livré avec une housse amovible. Il offre une solution unique et sans équivalent, permettant les mesures FBG sur le terrain sans nécessiter d’approvisionnement électrique externe ou de PC. Il est, de plus, très facile à transporter.

Son logiciel embarqué dédié, avec interface à écran tactile, offre une manipulation simple et efficace, et ne nécessite aucun autre appareil. Grâce aux commandes SCPI, il est également possible de contrôler l’unité à distance et de transférer les données en temps réel, via port Ethernet.

    Fonctions améliorées – qualité constante : Quelles sont les nouveautés ?

    • Smart Peak Detection (SPD - détection intelligente des pics)
    • Amélioration de la stabilité et de la résolution des mesures (résolution : <0,5 pm ; stabilité : 1 pm)
    • Autonomie de la batterie augmentée (multipliée par deux, garantissant cinq heures en fonctionnement, avec une seule charge de batterie)
    • Poids allégé (poids total d’environ 6 kg, soit une baisse de 20 %)
    • Élargissement de la gamme de température de service (0 ºC [32 ºF] à 50 ºC [122 ºF], soit une extension de la gamme de mesure de 40 %)
    • Logiciel BraggMONITOR PI plus convivial
    • Panneau de connexion amovible pour le nettoyage et la maintenance
    • Housse de transport avec fermeture éclair pour une manipulation plus facile
    • Système d’exploitation Windows10 IoT
    • Gestion à distance avec commande SCPI

    Autres caractéristiques

    • Gamme de longueurs d’onde : 100 nm
    • Vitesse d’acquisition : 1 S/s
    • Quatre connecteurs optiques avec acquisition parallèle
    • Enregistrement local des données

    Compact

    • PC intégré avec logiciel et interface à écran tactile
    • Housse de transport robuste pour un transport facile

    Optimisé pour une installation sur le terrain et la mise en service de réseaux de capteurs
     

    Intuitif

    • BraggMONITOR PI avec possibilité d’exploitation de l’intégralité des données
    • Utilisation facile pour les experts comme pour les débutants

    Nouveau système d’enregistrement, de gestion et d’exportation des données : analyse du spectre optique et configuration du capteur plus facile
     

    Autonomie

    • Jusqu’à six heures d’autonomie
    • Possibilité de remplacer les batteries
    • Conception optimisée

    Gestion améliorée de la puissance pour une utilisation prolongée sur le terrain

    Product Literature

    Titre / DescriptionLangue
    Fiches techniques
    FS42 Portable BraggMETER - Caractéristiques techniques Français
    FS42 Portable BraggMETER - Datenblatt German
    FS42 Portable BraggMETER - Data Sheet English
    FS42 Portable BraggMETER - データシート Japanese
    Brochures
    FBG Sensors - Flyer English
    FBG Sensors - Flyer German
    FBG Sensors - Flyer Chinese
    FBG Sensors - Flyer Korean
    FBG Sensors - Flyer Italian
    FBG Sensors - Flyer Portuguese
    HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
    HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
    HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
    Optical-Measurement-Solutions - Brochure Français
    Optical-Measurement-Solutions - Flyer English
    Optical-Measurement-Solutions - Flyer German
    Optical-Measurement-Solutions - Folheto Portuguese
    Optical-Measurement-Solutions - Folleto Spanish
    Optical-Measurement-Solutions - Opuscolo Italian
    Optical-Measurement-Solutions - 브로셔 Korean
    Optical-Measurement-Solutions - 小冊 Chinese
    Manuels d’emploi
    FS42 Portable BraggMETER - Bedienungsanleitung German
    FS42 Portable BraggMETER - Manuel d'utilisation Français
    FS42 Portable BraggMETER - User Manual English
    FS42 Portable BraggMETER - 取扱説明書 Japanese
    Accessoires
    FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques Français
    FS Linking Accessories - Data Sheet English
    FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
    FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの () - データシート Japanese
    Declaration of Conformity
    HBK_EU_DoC_FS42PI.pdf Multilingue
    HBK_UK_DoC_FS42PI.pdf Multilingue
    Autres
    FS42 Portable BraggMeter - Technical Drawing English
    HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.