Le moyen le plus efficace d’installer des capteurs à fibre à réseau de Bragg (FBG) sur le terrain ou pour effectuer des mesures brèves en laboratoire.
Le FS42PI Portable BraggMETER fonctionne sur batterie et peut être connecté à une alimentation électrique externe. Afin d’être protégé et de facilité le transport, il est livré avec une housse amovible. Il offre une solution unique et sans équivalent, permettant les mesures FBG sur le terrain sans nécessiter d’approvisionnement électrique externe ou de PC. Il est, de plus, très facile à transporter.
Son logiciel embarqué dédié, avec interface à écran tactile, offre une manipulation simple et efficace, et ne nécessite aucun autre appareil. Grâce aux commandes SCPI, il est également possible de contrôler l’unité à distance et de transférer les données en temps réel, via port Ethernet.