Passerelle EtherCAT pour couplemètres à signal de fréquence

Avec le module d'interface EtherCAT TIM-EC, HBM propose un outil unique en son genre sur le marché transmettant des signaux de couple, de vitesse, d'angle de rotation et de puissance par voie numérique sur EtherCAT. Dans ce cadre, le matériel gère un cadencement de bus allant jusqu'à 20 kHz.

Dès à présent, le bus TMC permet également le raccordement de couplemètres à sortie de fréquence. Ceci permet aux utilisateurs d'intégrer à des réseaux EtherCAT, aussi bien le si-gnal de couple que le signal de vitesse de la bride de mesure par un même front-end. Ceci réduit la variance des composants et améliore la flexibilité sur banc d'essais.

Ce module est utilisé dans les systèmes de régulation et d'automatisation à bus de terrain, tels que sur bancs d'essais de moteurs électriques et à combustion interne, les boîtes de vitesse, les pompes et les compresseurs.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.