Passerelle EtherCAT de HBM pour la mesure de couple sur étendue de mesure complète et partielle pour une précision accrue

Avec le module d'interface EtherCAT TIM-EC, HBM propose un outil unique en son genre sur le marché transmettant des signaux de couple, de vitesse, d'angle de rotation et de puissance par voie numérique sur EtherCAT. Dans ce cadre, le matériel gère un cadencement de bus allant jusqu'à 20 kHz. TIM-EC de HBM Test & Measurement permettait auparavant aux utilisateurs de reprendre les résultats de calibrage du couplemètre dans l'approximation des points d'appui disponible. 2 approximations de points d'appui paramétrables séparément sont disponibles à partir de maintenant.

Les résultats de calibrage de l'étendue de mesure complète (1:1) et de l'étendue de mesure partielle (par ex. 1:5 ou 1:10) peuvent ainsi être mis en mémoire séparément les uns des autres dans le module d'interface, puis utilisés en parallèle afin d'obtenir une précision encore plus élevée. Les 2 valeurs de mesure du cali-brage d'étendue de mesure complète et d'étendue de mesure partielle sont transmises si-multanément sur le bus EtherCAT. Un passage d'une étendue de mesure à l'autre ou d'un bloc de paramètres à un autre n'est donc plus nécessaire.

Ceci permet de disposer d'une chaîne de mesure parfaitement adaptée au cas d'application correspondant. Utilisable en souplesse pour diverses tâches de mesure, TIM-EC a été conçu pour être un investissement d'avenir.

Ce module est utilisé dans les systèmes de régulation et d'automatisation à bus de terrain, tels que sur bancs d'essais de moteurs électriques et à combustion interne, les boîtes de vitesse, les pompes et les compresseurs. Ceci permet aux utilisateurs d'acquérir tant des signaux numériques que des signaux de fréquence standard.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.