Carte d'interface apte à la vérification pour système de mesure et de commande de HBM

HBM Test and Measurement présente une carte d'interface EtherNet/IP pour le système de mesure PMX simplifiant nettement les tâches d'automatisation par automates programmables (API).

Le système amplificateur de mesure PMX de HBM dispose, dès à présent, d'une carte d'interface (PX01EP) pour EtherNet/IP, l'un des protocoles d'automatisation les plus répandus dans le monde pour les automates programmables. Ceci permet au PMX d'être utilisé en tant que module esclave en réseaux EtherNet/IP, dans de nombreux domaines de l'automatisation des machines et de la production.

Les domaines d'application vont de la commande de la production et des essais produits à la surveillance de machines et installations, une connexion ayant lieu à un système de commande quelconque qui fonctionne en tant que maître EtherNet/IP. Les données sont transmises en temps réel et de manière cohérente dans le temps, les tâches de commande et de régulation sont accomplies en quelques fractions de seconde.

La précision de mesure élevée et la stabilité longue durée du PMX permettent d'améliorer nettement la qualité des processus et le nombre de pièces évaluées comme étant bonnes. Des fonctions de diagnostic complètes permettent de détecter des erreurs d'outils et de machines, permettant ainsi une maintenance à temps et évitant des réparations superflues.

De plus, le PMX est à même d'exécuter en temps réel un pré-traitement des valeurs de mesure et une évaluation via les 32 voies de calcul internes. Cette forte décharge de travail du système de commande de machine permet à l'utilisateur de disposer de capacités plus importantes. Le fonctionnement apte à la vérification de la carte d'interface EtherNet/IP est à la milliseconde près. Cette carte a été développée et testée en respectant scrupuleusement les prescriptions de l'association d'utilisateurs ODVA, proposant ainsi à l'utilisateur une sécurité maximale.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.