Cosses à souder pour jauges de déformation Cosses à souder pour jauges de déformation | HBM

Cosses à souder pour jauges de déformation

Pour les jauges de déformation avec câbles ou fils, des cosses doivent être installées entre les câbles de connexion et la jauge proprement dite. Cela facilitera l'exécution d'un joint de soudure parfait et soulagera les connexions des jauges.

Les bornes à souder sont installées de la même manière sur l'objet à tester que la jauge.

HBM propose des cosses à souder de différentes formes et dimensions.

Cosses à souder LS2

  • Cosse à souder en bronze sur support en polyimide adapté aux charges dynamiques.

  • Fixation à l'objet à tester par collage.

  • Peut être utilisée jusqu'à 180 °C (356 °F), brièvement jusqu'à 260 °C (500 °F)

 Dimensions (mm/pouce)DistanceContenu de l'emballage
Numéro du produitCosse à souderSupport  
 abcdt 
 1-LS22.6
0.102
13.5
0.531

72
2.835

20 0.787

4
0.157

36 paires (6 bandes)
HBMshop

Cosses à souder LS8, LS7, LS5, LS4 pour jauges de contrainte

  • Cuivre, nickelé, sur polyimide
  • Fixation à l'objet à tester par collage
  • Peut être utilisée jusqu'à 180 °C (356 °F), brièvement jusqu'à 260 °C (500 °F)

NEW: LS7, LS5 and LS4 solder terminals now available as “self-adhesive” variants


LS7, LS5 and LS4 solder terminals are also available with the "self-adhesive" option (Option _S). The rear side of the solder terminal is equipped with an adhesive layer protected by tape. 

This option brings the following advantages:

  • No additional adhesive required
  • Quicker and cleaner installation
  • Installation on challenging areas (overhead, on radial surfaces…)
 

Cosses à souder LS8, LS7, LS5, LS4 pour jauges de contrainte

 Dimensions (mm/pouce)DistanceContenu de l'emballage
N° du produitCosse à souderSupport  
 a bbcdt 
1-LS81
0.039
2.4
0.094
18.8
0.740
3.4
0.134
2
0.079

125 paires (25 bandes)

HBMshop

1-LS71
0.039
3
0.118
21
0.827
6
0.236
2
0.079

125 paires (25 bandes)

HBMshop

1-LS7_S1
0.039
3
0.118
21
0.827
6
0.236
2
0.079

125 paires (25 bandes)

HBMshop

1-LS51.5
0.059
4.5
0.177
35
1.378
10
0.394
2.5
0.098

125 paires (25 bandes)

HBMshop

1-LS5_S1.5
0.059
4.5
0.177
35
1.378
10
0.394
2.5
0.098

125 paires (25 bandes)

HBMshop

1-LS42.5
0.098
6.5
0.256
50.1
1.972
13
0.512
4
0.157

125 paires (25 bandes)

HBMshop

1-LS4_S2.5
0.098
6.5
0.256
50.1
1.972
13
0.512
4
0.157

125 paires (25 bandes)

HBMshop

Cosses à souder LS212 pour jauges de contrainte

  • Cuivre, nickelé sur polyimide

  • Fixation à l'objet à tester par collage

  • Peut être utilisée jusqu'à 180 °C (356 °F), brièvement jusqu'à 260 °C (500 °F)

 Dimensions (mm/pouceDistanceContenu de l'emballage
Nº du produit  Cosse à souderSupport  
 abcdt 
1-LS212  3.7
0.146
6
0.236
47.5
1.870
8
0.315
1
0.039

125 paires (25 bandes)

HBMshop

Cosses à souder LS224 pour jauges de contrainte

  • Cuivre, nickelé, sur polyimide

  • Fixation à l'objet à tester par collage

  • Peut être utilisée jusqu'à 180 °C (356 °F), brièvement jusqu'à 260 °C (500 °F)

 Dimensions (mm/pouce)DistanceContenu par pièce
Nº de produitCosse à souderSupport  
 abcdt 
1-LS224 6.5
0.256
 6
0.236
45 
1.772

0.315
1
0.039

150 paires (25 bandes)

HBMshop

Pastille à souder pour jauges d'extensométrie KFU

  • Plage de température : -196 °C à 350 °C
  • Dimensions (l x L x p), en mm :  5 pôles 6 x 25 x 0,1 ; 1 pôle 6 x 5 x 0,1
  • Matériau conducteur : feuille de cuivre
  • Quantité par boîte : 100 paires ; (20 feuilles / 5 pôles par feuille)
  • N° de commande : 1-T-F28-3

Stylo applicateur de flux : Aide pratique pour les connexions à souder plus petites

Le stylo applicateur de flux de soudage est une aide pratique à la soudure sous forme de stylo pour la réalisation de petites connexions à souder. Convient aux soudures dont le point de fusion peut atteindre 350 °C (662 °F). Le stylo applicateur de flux contient un flux non corrosif sans chlorure.

  • Contenu de l'emballage : 5 pièces
  • N° du produit : 1-FS01

HBMshop

Ruban en polyimide résistant à la chaleur

Le ruban en polyimide convient à toutes les procédures d'application de jauges de contrainte standard afin d'assurer un positionnement sûr de la jauge de contrainte sur la pièce d'ouvrage.
La plage de température d'application va de -70 °C à +260 °C (-94 °F à 500 °F). 

  • Contenu de l'emballage : Ruban en polyimide résistant à la chaleur de 33 m (108,27 ft) (19 mm / 0,748 pouce de large, env. 70 μm / 2756 micropouce d'épaisseur totale)
  • Nº de produit : 1-KLEBEBAND

HBMshop

Soudure sans plomb

  • Pour les applications de jauges de contrainte

  • Diamètre : 0,5 mm

  • Composition de la soudure : Sn 95,5, Ag 3,8, Cu 0,7

  • Le flux n'est pas corrosif

  • Plage de fusion : 217 °C à 219 °C

  • Format de livraison : 500 g sur bobine

  • N° du produit : 1-LOT-LF

HBMshop

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.