Installation rapide et sûre de jauges d'extensométrie précâblées

Les jauges d'extensométrie précâblées de HBM Test and Measurement (HBM) sont conçues pour les températures élevées et séduisent par la rapidité de livraison et la conformité RoHS qui les rend parées pour l'avenir.

La soudure de jauges est une opération longue qui nécessite de l'expérience et un outillage adapté. C'est pourquoi HBM se charge pour ses clients de préparer les jauges requises avec la longueur de câble souhaitée. En outre, les nouvelles jauges précâblées offrent des avantages supplémentaires de par les nouveaux matériaux mis en œuvre.

Les câbles de raccordement HBM sont désormais en fils torsadés avec gaine TPE. Ils peuvent ainsi être utilisés sur une plage de température de 150°C et sont en outre plus souples et donc plus faciles à manier. Le client peut ainsi positionner la jauge plus aisément lors de l'installation.

Une autre caractéristique de ce produit HBM est la non-adhérence des raccords, ce qui assure une plus grande sécurité de mesure et prolonge en outre la durée de vie par une nette décharge de traction. La suppression de la soudure au plomb rend la jauge précâblée conforme RoHS et garantit une utilisation durable dans de nombreux domaines.

Le service spécial Fast Lane que HBM propose pour les petites commandes permet une livraison rapide, même avec différentes longueurs de câbles.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.