Technique de mesure de HBM à système de commande intégré pour les solutions d'automatisation

Désormais, l'amplificateur de mesure industriel PMX est disponible avec un système de commande intégré conforme à la norme CEI61131.

Le système amplificateur de mesure PMX de HBM Test & Measurement possède, dès à présent, une commande intégrée conforme à la norme CEI61131 relative aux applications en temps réel appliquée dans le monde entier. Ceci permet d'allier une technique de mesure résistante aux brouillages et interférences à une technique de système de commande normalisée dans le monde entier pour le domaine de l'automatisation des processus et de la production. Les nouvelles solutions d'automatisation, visualisation incluse, qui en découlent sont synonymes pour l'utilisateur de simplification notable et de réduction des coûts.

A cet effet, les utilisateurs du PMX se serviront à l'avenir de la suite logicielle Codesys. En complément de la programmation, de la configuration de bus de terrain et d'E/S, de la visualisation et du MotionControl ainsi que d'autres tâches, ceci permet de créer de propres plug-ins. La plate-forme logicielle Codesys V3 est axée sur le système de programmation CEI 61131-3.

Un développement professionnel sur une plate-forme extensible est ainsi possible par exemple, l'utilisateur pouvant recevoir des données ou envoyer des données CAN via l'interface CANopen du PMX. Il peut également créer des interfaces de visualisation intégrées au système de programmation d'API et les visualiser sur un PC ou dans un navigateur Internet.

La licence Runtime Codesys disponible sur l'appareil de base PMX WGX001 rend superflu un enregistrement de licence logicielle compliqué.

De la création du programme à l'application prête à l'emploi, documentation incluse et en complément de la chaîne de mesure complète, HBM fournit, en tant que service, la conception et la création du logiciel du système de commande.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.