Economies de frais grâce à des contrats de maintenance logicielle pour catman

Grâce à des contrats de maintenance de plusieurs années pour le logiciel d'acquisition de données catman, HBM Test and Measurement (HBM) met un pack intéressant à la disposition de ses clients.

Dès maintenant, HBM propose des contrats de maintenance de plusieurs années, à savoir cinq années au maximum, pour le logiciel d'acquisition de données catman. De ce fait, HBM accorde à ses clients un accès direct au support technique et met les nouvelles versions à disposition gratuitement pendant la durée de validité du contrat, ce dont le client est informé proactivement.

Au cours des dernières versions, HBM a développé des nouveautés visant à améliorer la performance de mesure et à fournir à ses clients une certaine pérennité. Une bibliothèque de fonctions pour la puissance électrique est disponible. L'intégration de capteurs de force sur roue est possible. En même temps que l'acquisition de données de mesure, catman permet l'enregistrement de 4 signaux de caméra. En vue de l'établissement de rapports, l'utilisateur peut exporter automatiquement des visualisations des données de mesure traitées, dans Word ou Excel de Microsoft. Beaucoup de nouveaux formats d'enregistrement et d'exportation sont également disponibles pour d'autres progiciels de post-traitement courants. Les classifications (« Rainflow » et « Time at Level ») sont possibles en ligne et au niveau du post-traitement. L'utilisateur peut obtenir des automatisations à l'aide d'autoséquences et réaliser des évaluations automatiques à l'aide de scripts.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.