Protection et qualité de HBM pour le pesage de poids extrêmement lourds

HBM complète sa gamme de produits par l'ajout du module de pesage C16/M destiné à des charges jusqu'à 400 t et atteignant la classe de précision D1 selon OIML R60.

Pour le pesage de silos, de véhicules et de conteneurs, les modules de pesage C16/M de HBM Test and Measurement, dont les charges nominales vont de 20 t à 200 t, sont en cours d'utilisation depuis quelques temps, et cela avec succès. La butée de protection par raidisseurs intégrée à ce module protège des efforts latéraux, la construction stable fournit une sécurité, même en présence de charges importantes dues au vent.

Un module pour des charges de 400 t maximum est disponible dès maintenant. Ce module est également apte à la vérification et possède un indice de protection IP68. Le peson auto-centreur C16A en acier inoxydable sert d'élément de pesage et atteint à une charge de 400 t encore une classe de précision D1 selon OIML R60.

Avec ce nouveau module de pesage, HBM propose, même pour les silos extrêmement grands et les aciéries, une sécurité maximale avec la qualité habituelle.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.