Z16A - Peson robuste pour peser précisément des charges sus Z16A - Peson robuste pour peser précisément des charges sus | HBM

Peson robuste pour peser précisément des charges suspendues

Avec le nouveau peson en traction Z16A, HBM offre une solution unique pour peser des charges suspendues. Il peut être utilisé par exemple pour la mesure de niveau gravimétrique ou le dosage de cuves de process accrochées.

Le peson en traction Z16A est fabriqué en acier inoxydable et est proposé avec une portée maximale de 7,5 t ou 15 t. Il est disponible aussi bien en classe de précision D1 que C3 selon OIML R60. De plus, le Z16A est fermé hermétiquement et atteint ainsi le degré de protection IP68/IP69K, ce qui permet de l'utiliser dans des environnements humides.

Grâce à son introduction de force perfectionnée, le Z16A convient parfaitement pour un montage suspendu dans des bascules à réservoir, bandes transporteuses peseuses, balances de dosage et balances hybrides. Le peson est éprouvé CEM selon OIML R60 (2006) et peut supporter une charge jusqu'à 10 V/m.

L'adaptateur Z16A M36x3 disponible en option permet une intégration mécanique simple. Des anneaux à rotule sont également disponibles comme solution alternative. Diverses longueurs de câbles aptes à la vérification sont proposées en câblage 6 fils. Cette flexibilité simplifie l'installation sans altérer la classe de précision du peson.

Portées nominales

7.5 t / 15 t

Classe de précision 

D1 / C3

Approbation

OIML R60

Compatibilité 

CEM (selon EN 45501)

Matériau

Acier inoxydable

Degré de protection

IP68 (conditions d'essai sous 1 m d'eau pendant 100 heures) / IP69K (eau sous haute pression, nettoyage à la vapeur)

Nominé pour

Dessins en CAO/CAD

Téléchargement des dessins CAO/CAD

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
Z16A - Caractéristiques techniques Français
Z16A - Data Sheet English
Z16A - Datenblatt German
Z16A - データシート Japanese
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuels d’emploi
Z16A - Manuel d'emploi Français, English, German
Certificats
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X English
Z16A - OIML Certificate of conformity English
Z16A - Test Certificate English
Declaration of Conformity
Z16A - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Déclaration de conformité de I’UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multilingue
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Déclaration de conformité de I’UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multilingue
Protection à l’explosion
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Consignes de sécurité

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Consignes de sécurité

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.