HBM présente un système d'acquisition de données de mesure robuste destiné aux essais sur route

Pour l'acquisition de données de mesure dans des conditions extrêmes, HBM a développé la gamme d'amplificateurs de mesure SomatXR. Ces mo-dules sont très résistants et utilisables dans le cadre des exigences les plus diverses.

Les amplificateurs de mesure de la nouvelle gamme SomatXR sont idéals no-tamment pour les mesures hors laboratoire, dans des conditions ambiantes ex-trêmement difficiles. Ils sont protégés contre l'humidité, la poussière, les chocs et les vibrations. Tous les modules possèdent l'indice de protection IP65/IP67 et peuvent être utilisés sur une plage de -40 à +80 °C.

« Les amplificateurs de mesure SomatXR garantissent des résultats de mesure précis même en environnement difficile. A cet effet, ils ont été largement testés dans des conditions réelles. Des essais de chocs thermiques ont permis, par exemple, de prouver leur résistance aux variations de température soudaines », déclare Finn Lange, le chef de produits chez HBM. Des essais normalisés con-formes au standard MIL-202 confirment une résistance aux vibrations de 10 g et une résistance aux chocs de 75 g.

Les amplificateurs de mesure de la gamme SomatXR ont été conçus notamment pour les essais d'engins de chantier, de machines agricoles, de véhicules miniers ainsi que pour les essais été et hiver de véhicules routiers. Trois types de modules différents dotés de 16 entrées configurables séparément et à séparation galvanique gèrent les technologies capteurs les plus diverses. Le raccordement de jauges d'extensométrie, résistances, potentiomètres et capteurs piézoélec-triques est donc possible, tout comme la mesure de tensions, de courants et de températures. Suivant le besoin, les utilisateurs peuvent utiliser les divers modules de manière distante ou centralisée. Cependant, ceci permet également un fonctionnement mobile ou stationnaire conjointement à d'autres systèmes d'ac-quisition de données de mesure, tels que QuantumX.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.