GEN7tA - Plus rapide que jamais - Enregistreur de transitoires et système d’acquisition de données

Plus rapide que jamais. Le GEN7tA propose une vitesse de transfert de données de 400 MB/s (avec en option une interface Ethernet optique ou électrique de 10 Gbit). Cet appareil, à la fois enregistreur de transitoires et système DAQ, a été spécialement développé pour répondre à vos besoins de mesure rapide avec un très grand nombre de voies.

Conçu pour une installation en armoire de commande (19 ''), le GEN7tA est parfaitement approprié aux applications sur bancs d'essais. Il permet de mesurer très rapidement des transitoires et de les transférer en continu tout aussi rapidement jusqu’à 100 MB/s (en option avec Ethernet 1 Gbit) ou à 400 MB/s (en option avec Ethernet 10 Gbit) sur un PC externe ou à 350 MB/s sur un disque (SSD) intégré amovible, livrable en option. Ce système d’acquisition dispose de sept slots d’entrées permettant de recevoir des cartes de mesure proposant ainsi une solution maximale de 224 voies configurables individuellement.

Prêt à l’emploi et Flexibilité

Dès l’appareil déballé et une fois l’installation du logiciel Perception effectuée sur votre PC,  GEN7tA est immédiatement prêt à être utilisé. Selon le mode opérationnel choisi, continu ou transitoire, les données peuvent être transférées directement au PC, stockées sur le disque amovible (SSD) ou bien dès le départ sont stockées sur une mémoire RAM rapide de manière à pouvoir enregistrer les transitoires sans aucune limite du au mode de sortie.

Synchronisation quel que soit le système

Est-il possible d’intégrer GEN7tA dans une installation équipée avec d'autres amplificateurs de mesure ? Aucun soucis, puisque GEN7tA supporte le protocole Precision Time Protocol (PTP). Celui-ci vous permet de synchroniser de multiples appareils montés en réseau via l’Ethernet, indépendamment de la famille de produits utilisée.

En plus, une fonction maitre/esclave est disponible pour synchroniser les appareils Genesis HighSpeed.

Documentations

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
Multilingue
Brochures
Italian
Chinese
Japanese
Français
Multilingue
German
Manuels d’emploi
Multilingue
Multilingue
Multilingue
Multilingue
Accessoires
Multilingue
Multilingue
Multilingue
Download: Technical Article / White Paper
English
English
Declaration of Conformity
Multilingue
Autres
Multilingue
Multilingue
Logiciel

The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains a new version of the RTS IEEE1588 PTP driver and also adds device drivers for new Genesis Highspeed devices.


Date: 12/2016
Version: 6
Size: 134 MB
Multilingue

Perception 32-bit version is only required for GEN2i systems and users running 32-bit Windows.

This 32-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.


Date: 12/2016
Version: 7.00.16336
Size: 359 MB
Related Documents:
Multilingue

Perception Enterprise (1-PERC-E64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception version are available in 64-bit.

This 64-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.


Date: 12/2016
Version: 7.00.16336
Size: 382 MB
Related Documents:
Multilingue

Software programming tool to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.


Date: 12/2016
Version: 7.00.16336
Size: 7 MB
Related Documents:
Multilingue
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente