Capteur de couple HBM à bord du véhicule à énergie éolienne développé par l’Université de Stuttgart

Le championnat du monde de véhicules alimentés par énergie éolienne (Headwind vehicles) se déroule à Den Helder aux Pays Bas. Grâce au capteur de couple T22 de HBM, l’équipe InVentus de l'Université de Stuttgart a pu de nouveau participer et avec succès à la course Aeolus Race qui a eu lieu du 18 au 24 août 2014. 

Deuxième place en utilisant 80 % de la vitesse du vent

Neuf véhicules de cinq nations différentes étaient au départ. Le véhicule le plus rapide qui pouvait avancer directement face au vent, avec pour seule énergie le vent environnant, était déclaré vainqueur. L'équipe InVentus de l'Université de Stuttgart a obtenu la seconde place avec 80% de la vitesse du vent, améliorant ainsi sa performance de 25% par rapport à l’année dernière. L’équipe canadienne Chinook a été meilleure et a donc remporté la victoire.

Capteur de couple T22 pour acquérir les données du rotor

Les données de mesure relatives au rotor ont été acquises à l'aide du capteur de couple T22 parrainé par HBM ont été un facteur crucial dans le succès de cette équipe et l’obtention de cette deuxième place pour InVentus. Le capteur a été installé directement en aval du rotor à bord du véhicule pour permettre la récupération directe des données en termes de  puissance et comportement du rotor. Ces données ont permis à la fois de déterminer le pas des pales et de fournir au pilote des conseils bien spécifiques.

 

Related products

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.