WindMETER - Système optique de surveillance des pales d’éolienne
Le système WindMETER est la solution idéale de surveillance pour surveiller de manière fiable les pales d’éolienne; elle a été spécifiquement conçue pour cela. Le système se compose d'un interrogateur optoélectronique basse consommation adapté pour fonctionner dans une large plage de température et d’un ensemble de capteurs de mesure de contrainte et de température travaillant sur le principe des réseaux de Bragg.
Ce système innovant se distingue par ses performances durables, avec la fonction intégrée de pouvoir calibrer automatiquement les mesures toutes les 10ms.
WindMETER peut être employé dans un très grand nombre d’applications, accroissant les solutions comme :
- Contrôle de lancement
- Surveillance de conditions
- Évaluation de charge
- Validation de conception des pales
- Surveillance en vibration
- Détection de glaces
En raison de ses caractéristiques intrinsèques, la technologie des capteurs FBG répond parfaitement aux conditions exigées pour la surveillance des pales:
- Multiplexage de différents paramètres dans une seule chaine de mesure
- Immunité CEM / Foudre et isolation électrique
- Possibilité d’être intégrée pendant la fabrication de la pale
- Intégrité du signal
Blade monitoring with HBM FiberSensing
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
WindMETER - Data Sheet | English | |||
Brochures | ||||
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre | German | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure | English | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure | Japanese | |||
Tech Notes | ||||
Optical Monitoring System for Strain and Convergence Measurement
Optical Monitoring System for Strain and Convergence Measurement |
English | |||