Visualisation d'une API commune pour logiciel .NET

Intégration flexible de systèmes d'acquisition de données haute précision de HBM aux solutions logicielles disponibles chez le client

HBM Test and Measurement (HBM) a développé une nouvelle API commune gratuite permettant l'intégration de QuantumX, PMX et MGCplus à des logiciels .NET. Ces systèmes d'acquisition de données flexibles de HBM sont idéals pour une utilisation sur bancs d'essai et fournissent des résultats de mesure extrêmement précis. Le terme « commune » signifie que les trois systèmes sont pris en charge.

Toutes les fonctions importantes de ces systèmes sont disponibles en vue d'une intégration au logiciel du client, grâce à l'environnement de programmation. L'accès aux fonctions d'appareil configuré de manière conviviale permet aux avantages en résultant pour l'utilisateur d'être notables. D'une part, les fonctions générales, telles que le scan d'appareils, la sélection de voies et la mesure, sont identiques pour tous les appareils.

Lors d'un passage à un autre matériel, une nouvelle programmation de ces composants devient donc superflue. D'autre part, grâce à leur configuration structurée et intuitive, elles fournissent, des résultats en moins de temps et évitent les erreurs. Pour les tâches de commande et de diagnostic, l'accès à des entrées et des sorties numériques ainsi qu'à des sorties analogiques est disponible en complément.

Le téléchargement gratuit est possible à l'adresse suivante : www.hbm.com/fr/interfaces. En vue d'un démarrage rapide et simple, le pack téléchargeable comporte également des exemples et des documentations.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.