Capteur de force piézoélectrique compact offrant une sensibilité élevée et une large plage de température

 

La mesure précise de très petites forces dans un environnement de mesure donné exige beaucoup des capteurs de force. HBM a développé le nouveau capteur de force CFT-25 kN pour répondre à ces exigences. Le phosphate de gallium utilisé dans la fabrication du capteur permet d'avoir, pour la même charge à mesurer, un signal de sortie deux fois plus élevé que le quartz habituellement utilisé sur le marché. Cela permet de mesurer de manière fiable de très petites forces. L'influence de la dérive souvent ressentie comme gênante est également réduite de moitié, ce qui offre des résultats précis. Ces caractéristiques s'avèrent utiles, par exemple pour contrôler des touches ou des interrupteurs, ou encore pour surveiller des forces de soudure.

Les clients qui soumettent leurs produits à des conditions climatiques extrêmes, par exemple dans les procédés de scellement et de formage ainsi que les tests de composants, apprécieront la vaste plage de température allant de -40°C à +120°C. Avec une hauteur de seulement 26 mm et un diamètre de 20 mm, le capteur de force s'intègre aisément dans diverses applications. Le raccordement mécanique s'effectue de façon très pratique au moyen d'un raccord à bride et la connexion électrique est assurée par un connecteur Microdot standard. 

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.